脉冲测距技术(PRT)是来自倍加福的一场创新式测量方法,并已在自动化技术的很多领域得到肯定。R2100多光路2D激光扫描仪在PRT原理上结合了超红外光源和多光路扫描功能,进一步扩大了可使用领域。现在PRT技术比以前更强大了,它在多个应用领域以二维测量取代了原有的单点测量方式。由于R2100发射光束为宽光束,使得它可以在不规则表面上准确检测物体。
基于PRT技术的传感器发射一个非常短的、高强度的光脉冲。它们基于光速的恒定和反射光脉冲的飞行时间计算目标物的距离(它们通过恒定的光传播速度和反射光脉冲的飞行时间来计算到目标物的距离)。与其它使用飞行时间技术的传感器发射连续光束不同,PRT传感器以短脉冲形式发射每秒高达250,000次的高强度光束。相比连续发射的光束,一个PRT脉冲波的能量密度可高达1000倍。这一特性允许这种传感器即使在300米或更远的距离内也可以稳定地、非常可靠地进行检测。相比基于三角测量的传感器,基于PRT技术的传感器检测范围不受光学传感器几何布局的限制。因此,具有小型外壳的PRT传感器可在更大的检测范围内使用,并提供了无可挑剔的测量结果。
R2100多光路区域扫描仪具有精巧的设计使其实现高效率。结合了革新技术的R2100提供了可靠的测量结果。它可以在移动设备、内部物流、机器和设备工程中的室内、外应用挑战中提供优选解决方案。
R2100可以安装在收割机上完美地检测农作物边缘。多个发射单元并列排放形成一个88度的二维检测区域,确保车辆沿着收割线精确行驶。该传感器的设计特点为没有移动部件, 这使得不会随着使用时间有部件损坏或磨损而提供了额外的耐用性、坚固性和测量稳定性。即使在不平坦的农田,它也能提供可靠的测量结果。
• 脉冲测距技术(PRT)提供了可靠的和精确的距离测量信息
• Ultra-IR LED光源设计赋予了强大的性能和超长的寿命
• 无移动部件设计增强了使用的耐久性
• 多光路设计实现2D区域扫描
• 低功耗,有效的节省运营成本
• 输出响应快适用于高速应用环境