Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

F31K2 二合一阀位传感器在荷兰产盐地Frisia Zout的应用

项目详情

F31K2 阀位传感器易于直接安装在气动执行器上。
F31K2 阀位传感器易于直接安装在气动执行器上。

客户 | Frisia Zout
项目|气动执行器上可靠的阀位反馈 
位置| Harlingen, 荷兰
完工| 测试阶段 2013


项目报告

客户

在Frisia Zout,盐无处不在。在荷兰语中,“Zout”是盐的意思,Frisia 即为盐产地。然而,空气中也有盐分,因为荷兰Harlingen市的工厂毗邻大海。Harlingen市地下3000米的位置分布着大量盐层,Frisia Zout将此作为原材料。通过将高压水引入矿物层,形成饱和的卤水,然后将卤水泵送至工厂的巨型容器中。


需求

腐蚀性条件— Frisia的盐并非仅存在于地下,空气中也含有盐分。由于毗邻大海的原因,空气常常也是潮湿的。因盐渍引起的腐蚀对公司室外控制阀门的限位开关盒造成很大的不良影响,所以这些公司不得不时常更换被腐蚀的触点和电气部件。.


解决方案

为了解决腐蚀问题,Frisia Zout迫切地想试用倍加福F31K2二合一阀位传感器来实现阀位反馈。“经过6个月的测试,我们在进料管道安装了两只阀位传感器,随后在排料口安装了更多的传感器,”Frisia工厂电气技术部门负责人Rudolf Bergsma回忆道。Frisia工厂安装在气动执行器上的开关盒被封装在铝质的盒子里,内部通过机械触点进行动作。然而,北海的恶劣气候使得内部腐蚀时常发生,因此,盒子不得不经常更换。倍加福阀位回讯器在测试阶段表现出优异的性能,Frisia现在想用F31K2阀位回讯器更换所有的开关盒。



两只安装在荷兰Harlingen 市Frisia Zout现场气动执行器上的F31K2阀位回讯传感器。

“这款传感器的一系列优点立即给我们留下了深刻的印象”Bray Controls公司的Jos DeJong说, Bray Controls公司也有意向与Pepperl+Fuchs和Frisia Zout保持长期的合作关系。“它非常紧凑,并且对阀门的位置给出清晰的指示。电感式的工作原理,没有机械触点 - 腐蚀也就无从发生!F31K2完全封装的外壳设计使产品具有额外的保护并且具有高度的不渗透性。加之合理的价格,这个传感器对我们而言是优选的解决方案。”

非常适于室外使用,F31K2的外壳材料能有效抵御紫外线,极端温度,盐水和腐蚀。指示灯塔在很长的距离时也很明显,使现场工作者一眼就能看到可靠的阀门位置信息。这个模块化的外壳是由强化的,透明的塑料制成,LED集成在封装的传感器模块中,清晰地指示电源,传感器和阀门的状态。由于传感器采用大接线盒和插接式接线端子,硬直的电缆或线径较大的电缆都能可靠接入,这在一些安装复杂的工位是非常有利的。

“这款传感器的工作性能优异。现场操作员对它们非常满意,不仅仅是因为灯塔式状态指示的高可视性。我确信,随着时间的推移,我们会用F31K2传感器更换所有的开关盒。”Rudolf Bergsma总结到。


阀门回讯传感器F31K2在的户外的应用

新型F31K2令倍加福的产品系列得到完善,即把电感式2合1技术的传感器用在“阀门定位的开放式解决方案”上。