Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

R2000 Detection检测型二维激光扫描仪- 轻松可靠的实现您的区域监控需求

2014-09-12

R2000 Detection 2D laser scanner
R2000 Detection检测型二维激光扫描仪

R2000 Detection为检测任务而生的二维激光测距仪,是操作便捷,内置I/O开关点输出接口的二维扫描仪。由于集成了多项技术创新,R2000 Detection可应用的范围非常广泛,典型的应用有货物分拣、区域监控和小车区域防撞。

 


创新的脉冲测距技术成就精准的检测精度

R2000 Detection检测型二维激光扫描仪基于脉冲测距技术(PRT),拥有测量精确、检测可靠、持久稳定等特点。创新的一体旋转同步测量技术,为实现360°全平面检测做了很好的铺垫,也是实现稳定线性光学扫描平面的基石。小光斑搭配角分辨率0.071°的设计,确保了即使是毫米级的目标物也能被可靠的检测到。R2000 Detection检测型二维激光扫描仪小巧的外形,是电气和机械高度集成的产物。


便捷的操作简化了设定用时

R2000 Detection检测型二维激光扫描仪目前提供4个可人为画定的检测区域。配合人性化的专业软件R2000DTM,可对这四个区域的监控模式,目标物尺寸,以及输出组合逻辑进行直观快速的编辑设定。


多面手-可用于不同的检测和监测任务

R2000 Detection检测型二维激光扫描仪可用于不同的检测监控任务:

  • 区域监控应用:零件超高检测、项道货物掉落监控、仓位货物有无检测
  • 区域防撞应用:自动导航小车(AGV)、堆垛机、悬挂输送小车
  • 区域布防应用:载车平台边缘超线报警、布防区域异物进入报警


R2000 Detection 检测型二维激光扫描仪用于货物托盘破损监控。

在堆垛机自动拾取或放置货物的时候,有缺陷和损坏突起的托盘,会造成潜在的货物和设备损坏危险。R2000 Detection检测型二维激光扫描仪极窄的线性光学扫描平面设计,令其可以很好的集成在货叉下方实现紧凑的区域监控,即使是毫米级的碎片或托盘破损都能可靠的检测到。


R2000 Detection 检测型二维激光扫描仪产品亮点:

  •  创新的脉冲测距技术成就精准的检测精度
  •  独特的一体旋转设计确保稳定的区域监控
  •  特有的360°全平面检测和全景人机界面
  •  极高的角分辨率设定允许可靠的小物检测
  •  直观的区域规划软件便于快速的参数设定