Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

适用所有信号类型的安全栅

2015-03-09

一个多功能I/O模块取代多种传统模块

THE BARRIER from Pepperl+Fuchs replaces several traditional modules with a single multi-functional I/O module.
来自倍加福的通用型安全栅取代了多种传统模块

什么能够代表技术发展的里程碑?技术发展的里程碑意味着将不可能变成可能!复杂的困难被克服,同时自由度和灵活性得到提升。来自倍加福的通用型安全栅具备所有这些特征。这个新的产品代表着在过程自动化领域巨大的进步。

这个具有开拓性的设备用单一的多功能I/O模块取代了多种传统模块。倍加福是唯一能提供与控制系统通用型input card同样功能的隔离式安全栅的公司。作为久经考验的H系列安全栅的补充,通用型安全栅是一种创新,尤其对DCS厂商有很大的影响。为实现所有功能,通用型安全栅只需要合适的input card。


最佳的标准化和灵活性

使用通用型安全栅,您不再需要考虑不同信号类型的要求和可能的限制。除了在标准化方面的优势,通用型安全栅HiC2441还能够提供最大化的灵活性
工程项目的计划设计参数化以及维护保养在使用通用型安全栅时变得更加容易,安装调试变得更加快速。当您建立系统时,您仅需要在控制侧添加各自通道所需要的功能。并且不再需要参数化。


简单、快速、安全的安装过程

由于远程访问,过去需要花费数天时间的参数化设置如今通过DCS的通用input card只需要几分钟。通过这种方法,临时的按照过程自动化项目要求的改变也能轻松实现。另外,由于单一的模块不受信号类型的支配可以安装在通用接口,备用部件需要的空间也大大减少了


优势一览

  • 只需要一个安全栅即可适用所有信号类型
  • 自动调整,无需设置
  • 安全栅的灵活性提高了项目绩效
  • 可以做短时间改变,没有延时
  • 具有快速、简单、可靠的安装方式
  • 提前装配的解决方案加快了项目的完成
  • 可以实现标准化的机柜,确保低错误率以及更少的设计工作量      
  • 可以在在线状态下移动更换,避免不需要的停车和生产损失
  • 减少了维护保养工作,需要更小的存放空间

 

 


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅