Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Ex de解决方案——增安型与隔爆型的自定义组合

2015-11-04

Ex de solutions – Increased Safety Ex e meets Flameproof Ex d in a Custom Combination
灵巧的组合——Ex d隔爆型机箱在上,Ex e增安型机箱在下

倍加福能够提供定制化的过程自动化解决方案,这其中包括Ex de防爆组合Ex de解决方案结合了Ex e增安型和Ex d隔爆型两种防爆类型的优点。它是由上方的Ex d机箱和下方的Ex e机箱组合构成,并且包含了可按照客户需求配置端子和控制元件。两种箱体通过特殊的电缆导管牢固地连接在一起。它们之间的法兰能够防止灰尘的推积水气的渗入


调试有准备的Ex d机箱与便于使用的Ex e机箱结合在一起

没有被专门设计用在危险区域过程控制电气设备的组件,可以安装在Ex d隔爆型防爆机箱中 。除了来自倍加福的隔离式安全栅,这些组件还包括满足客户需要的DCS和ESD系统或者其他仪器仪表。防爆的机箱外壳确保非本安设备不会对环境造成危害。在理想条件下,Ex d隔爆型防爆机箱在初次安装后就尽可能不要开启,因为在打开和关闭时都必须依照IEC60079-14中的特殊规范。Ex e增安型机箱只能安装已取得防爆认证的电气元件。这就使得它的操作比Ex d隔爆型机箱更加简单和安全端子和控制元件可以以遵从相关的规定为原则,在任何时间进行维护或者更换。


优点合计

通过这种方法,客户可以获得两种保护类型的优点Ex e机箱内部的控制元件扩展简单、更改方便Ex d机箱内部的控制设备可供随时使用并且支持快速调试,这就需要很少的系统停车时间减少了维护工作


亮点

  • 由于定制的设计生产和认证均来自倍加福,我们的产品可准确符合您的应用需求
  • 隔爆型Ex d机箱允许标准工业设备危险区域使用
  • 两种箱体通过特殊的电缆导管牢固地连接在一起
  • 机箱之间的法兰能够防止灰尘的推积水气的渗入
  • Ex e机箱中,可快速更换的端子和操作元件减少了停车时间和维护成本

 


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅