Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

独立于阀门状态的可靠的部分行程测试

2015-01-30

符合SIL3安全认证的带有HART定位功能的开关量输出安全栅

SIL 3 solenoid driver
使用SIL 3开关量输出安全栅的好处

安全控制阀能够控制危险的过压,保护人员和设备的安全。在连续运行的工厂的安全回路中,由于安全功能很少启用,安全阀通常只保持在某一静止状态。为了确保它们的可操作性,阀门的运动部件需要定期地通过部分行程测试方法来测试。借助具备SIL3认证的开关量输出安全栅KFD2-RCI-EX1,用户可以不依赖阀门状态在任何时间完成测试,并且不需要一个额外的模拟量模块。


部分行程测试——必要的安全要求

部分行程测试方法用于测试安全阀的功能。依据IEC61508和IEC61511标准,为了确保阀门可用性并且检测出故障,该测试在安全应用中是十分重要的:

  • 能够降低安全功能失效的可能性
  • 能够显示阀门异常
  • K能够使危险失效概率保持在较低的水平

早期解决方案的局限性

常规的安全应用中阀门通常包含两个部件:具备SIL3认证的紧急停车的开关量输入元件和实现4-20mA/HART通信的附加的定位器。部分行程测试既可以通过HART通信在有源模式下启动,也可以通过另一个连接控制系统和阀门的信号启动。


具备SIL3认证的开关量输出安全栅的优化解决方案

如果使用智能现场设备,那么带有 KFD2-RCI-Ex1安全栅的解决方案是十分正确的选择。该开关量输出安全栅通过单点连接与现场设备通信。甚至当阀门状态在OFF时,它也能够提完整的诊断信息。对于这个解决方案,仅需要一个单通道隔离式安全栅。该开关量输出安全栅能够将安全控制系统的数字量开关信号转换成溃电电流。这种与智能现场设备之间的通信独立于阀门的状态,按照4 mA ... 20 mA信号输出,并被HART通信覆盖。

资产管理系统能够在任何时候启动部分行程测试,并且即使当阀门处于OFF状态时亦可保持通信。由于是两线制连接,所有诊断信息在任何时间都可获取。该开关量输出安全栅KFD2-RCI-EX1 满足基于IEC 61508所有SIL3的要求。

SIL3开关量输出安全栅特性一览

  • 与智能阀门的通信独立于阀门的位置状态.
  • 即使阀门处于OFF状态也可以执行部分行程测试.
  • 在任何时候可获取完整的诊断信息.
  • 采用常规的两线连接节省成本、减少接线.
  • 依照IEC 61508满足所有SIL3的要求.