Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

带有改良的机箱外壳的Ex d和Ex de解决方案

2015-02-02

Control solutions based on EJB and GUB series
基于来自EJB和GUB系列坚固的机箱外壳的解决方案已被认证可以使用在几乎任何在危险区域的典型应用

已有Ex d IIC认证GUB系列外壳现在也具备了IECEx认证,并且已经获得了升级版的ATEX认证EJB系列外壳同样得到升级并且已经获得了更多的认证。拥有广泛认证机箱系列允许客户在各种类型的环境条件下使用我们的坚固可靠的控制解决方案


具备IECEx和ATEX认证的Ex d IIC GUB系列控制分配接线箱

具有IECEx认证 -50 °C 到 +60 °C环境温度范围,以及增强的IP66防护等级,这些特点都使得GUB系列外壳构成大量控制和分配接线箱解决方案的基础。该系列有多于50种铝制外壳可供选择。 

为满足极其恶劣的环境条件的要求, AISI 316L不锈钢外壳GUBX系列已扩展为一个全新的尺寸更大的外壳。另外,防护等级也提高到IP67


具备Ex d IIB+H₂认证的EJB系列操作站

EJB系列外壳也已获得升级版的IECEx 认证。 不论是铝制的还是不锈钢的,该系列都被允许使用在IIB+H2气体组别中,因此可以在几乎所有危险环境中提供成本合算的解决方案

具备认证的配件能够完善个性化解决方案

 

Ex d和Ex de系列解决方案都可以配置许多种元件,包括具备认证的操作和控制元件格兰端子以及几种可视窗口
如果您需要在危险区域实现更加复杂的控制解决方案,来自世界各地倍加福工程解决方案中心的富有经验的工程师将利用他们深入的专业知识为您提供协助。

 


GUB或EJB系列的Ex de套轴型带法兰的解决方案

通过来自倍加福的Ex de套轴型解决方案可以获得两种防爆保护方式的优点
通过来自倍加福的Ex de套轴型解决方案可以获得两种防爆保护方式的优点

通过结合具备Ex e认证的FXLS系列不锈钢接线箱操作站GUB和EJB系列能够应用于精密的Ex de套轴型带法兰的解决方案,从而能够获得两种防爆保护方式的优点

联系您所在地区的倍加福代理人来评估您的应用需求并设计出满足您要求的理想解决方案