Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

什么是直接零部件标识 (DPM) – 常见问题回答 (FAQ)

2015-02-18

1. 什么是直接零部件标识?

零部件代码直接标识在金属上
直接零部件标识在零部件和数据信息之间创建一个永久的联系

通常情况下,零部件或组件上的数据信息,是通过粘贴标签或者按钮方法。而直接零部件标识使用的是不同的方法。直接标记零部件是指在零部件制造和生产的过程中,直接把已确定的零部件信息打印在产品本身。

直接零部件标识(DPM)是在零部件和它的相关信息之间创建一个永久的联系。随着时间的推移,这种联系依然保持不变。并且已被证明对外部的影响或磨损,是非常有弹性的。

 

2. 直接零部件标识被用在哪里?

直接零部件标识广泛的用于工业应用中。不管是在自动化工业,机械工程或者电子制造–直接零部件标识大量的应用其中!

典型的例子是:(汽车)零部件的标识,便于日后的产品跟踪和质量追踪。汽车制造商的利益来源,他们能确切的追踪有缺陷的零部件是何时何地生产的。


3. 哪些材料适用于直接零部件标识?

基本上,每种材料除了纸都能用于直接零部件标识。大多数常见的材料,包括塑料的/合成材料,金属和玻璃都能使用。


4. 直接零部件标识如何工作?

有多种不同的办法可以直接附加相关信息到产品的零部件上。直接零部件标识通常使用数据矩阵码。这些数据矩阵码以紧凑的方式传递信息,不会占用太多的空间。另外,它们比标准的条形码更加的可靠。

这里有3种常见的方法可以把数据矩阵码标记到产品零部件上:

  • 激光蚀刻:数据矩阵码通过激光蚀刻到物体表面。这种方法通常在标记电子设备制造的印刷电路板(PCBs),或者自动化工业中标记金属零部件时使用。这种方法极其的精准,同时也允许极小的数据矩阵码。
  • 针孔打标机:数据矩阵码通过针状物刻在原材料上。这种方法使条码非常耐用且不易损坏,常用于标记金属产品零部件时。
  • 喷墨标记:数据矩阵码通过喷墨标记在原材料上。这种方法确保条码具有很高的对比度。但缺点是不能长久保留。简单的喷墨标记条码不能保留很长时间。

5. 直接零部件标识信息如何读取和传输?

根据个人的应用,最方便的方法是使用固定式或者手持式二维码读码器,去读取直接标记在零部件上条码信息。在大多数情况下,一个灵活的手持式设备是最佳的解决方案。直接零部件标识方式的条码,需要使用自带照明功能的读码器去可靠读取。特殊的解码功能可以读取信息并将信息传送到客户的软件系统中。

 

手持式读码器OHV1000 – 直接零部件标识的专家

手持式二维读码器OHV1000可以轻松读取直接零部件标识方式的条码
手持式二维读码器OHV1000可以轻松读取直接零部件标识方式的条码

零部件表面差异大,通常是高反光的,对二维读码器是个严峻的挑战。手持式二维读码器 OHV1000可以轻松读取直接零部件标识方式的条码!它能自动的识别在不同表面的不同条码,并可靠的读取和传输信息。

  • 可靠的读取所有常见的DPM条码
  • 检测所有常见的一维和二维条码标签
  • 内置双镜头和1.2百万像素的分辨率,能轻松适应不同尺寸的条码
  • 独特的参数设置工具“Vision Configurator”,确保条码信息先经过客户要求定制,再输出到ERP系统中
  • 使用USB和RS-232接口,方便连接
  • 通过JavaScript直接完成应用程序的编程