计算机系统虚拟化技术已经在过程自动化领域占据一席之地。DCS制造商、集成商、工厂施工方以及最终用户都逐渐意识到该技术有很大的开发潜力。虚拟化技术能够通过很少数的集中式系统来联合全部计算机系统,能够节省硬件采购和软件管理的成本。
早在2007年,倍加福就推出了第一个适用于危险区域的 “thin client”解决方案,及VisuNet防爆操作站(RM)。从那个具有里程碑意义的时刻开始,我们一直都在推行在过程工业中满足各种特定需求的精简型电脑的发展。
VisuNet RM Shell 4.0意味着VisuNet防爆操作站引入了新一代的远程监视软件。其特点在于高度的易操作性和与不同虚拟过程控制系统高度的兼容性。
VisuNet RM Shell 4.0 支持所有最新版本的通用远程系统协议(Microsoft RDP, Emerson DRDC, VNC)并且允许直接连接到虚拟化和非虚拟化的过程控制系统中,而不需要在危险区域安装额外的“thin client”。如此一来,过程控制系统的所有功能可以得到充分利用,而且集成更加简化。快速建立直接连接到DCS仅需要现有系统的IP地址。
在这一过程中,VisuNet RM Shell4.0的准确性,可订制性以及简化的用户界面(仅显示与成功建立主连接相关的信息和菜单界面)证明了自己的使用价值。为进一步提升可用性,用户界面的设计对所有远程协议保持一致并且维持了客户熟悉的观感。另外,软件已通过触摸屏为数据输入进行了优化。
系统安全对于VisuNet RM Shell 4.0的发展起到了决定性的作用。嵌入式的防火墙和可选择的使USB接口无效的选项大大地减少了病毒或者恶意软件的入侵的危险。VisuNet RM Shell 4.0也可拒绝不必要的本地数据的存储。
可选择的、有保护的浏览器可以限制网页的访问,使其只能访问经客户认证的网页。该浏览器能够在设备管理级(例如制造执行系统)与应用相互作用,同时提供可靠的保护,阻止网络攻击或访问未授权的网页。
重要的附加特征通过同样严格的方式确保过程的安全。由于自动连接功能,安装了RM Shell 4.0的VisuNet防爆操作站可以通过组态自动建立与指定主系统的连接。临时中断的连接可以自动重新建立或者建立与预先定义的备用主系统的连接。网络故障或者主服务器故障可以轻松解决,而不需要用户更多的参与。
VisuNet RM Shell 4.0已确定成为过程控制领域安全可靠的过程控制系统信息的代表。