Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

恒力开度仪全新产品系列 – 丰富多样,适用于各种应用

2015-03-18

为您的应用寻找最契合的解决方案

了解这一新的恒力开度仪产品组合.
了解这一新的恒力开度仪产品组合.

倍加福全新的恒力开度仪产品,采用模块化设计架构,因此提供了广泛的选择多样性–针对简单应用的紧凑设计版本,到适合重载应用的坚固耐用版本,全面覆盖。完美的装配组件,可同时提供集成装配的简易性和操作方便性;结合正确的附件选择,你可以为你几乎所有的需求,找到最佳的解决方案,确保工艺过程应用,持久可靠。


简洁精巧,基础应用设计 – ECN10TL

ECN10TL系列
ECN10TL系列
这款恒力开度仪,理想适用于要求高精度的基础应用。无联轴器耦合传动,确保精确的位置信息反馈,保证可靠的加工流程。同时,轻薄紧凑的外壳封装,易于安装,游刃于各种环境限制。

通用工业级别,紧凑化解决方案–ECN20IL

ECN20IL系列
ECN20IL系列
ECN20IL系列恒力开度仪,具有电镀防腐的铝合金外壳,适用于通用工业应用,但同时也能抵抗严苛的环境条件。这款恒力开度仪,装配有带钢嘴刮刀的伸缩风箱除尘装置,能有效的消除测量拉绳上附着物,如灰尘、水气,以及冰凌。

高度的灵活性满足苛刻的应用需求–ECN30PL

ECN30PL系列
ECN30PL系列
该款恒力开度仪的收放绳卷筒,被绳驱动旋转收放绳同时,会沿螺纹芯轴在轴方向上移动,确保拉绳绕线排线间距的恒定;因此,高度的测量精度,特别是在较大测量长度时,才可以得到保证的。耐(锈、酸等)腐蚀的测量拉绳,及恒力开度仪可集成的多样可选附件,带来的绝佳防护,使它能够提供最可靠的测量结果和极长的使用寿命。

极其强健,专用于苛刻重载环境 – ECN40HD

ECN40HD系列
ECN40HD系列

重载型开度仪适用于极其苛刻的环境条件。由于特殊的设计,使其非常耐用,并能可靠和有效的工作。得益于开放式缆绳系统,该产品可快速和轻松的被清洗。这既延长了它的使用寿命,并能使其在满是灰尘、潮湿及盐雾环境下提供完美的性能表现。