Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface开关柜模块KE5 – 易于处理,并改进了管理能力

2017-10-14

AS-Interface开关柜模块KE5
针对传统的AS-I接口模块的不足,KE5的特点是具有独特的外壳设计,可以节省空间并改进了管理能力。

AS-I 技术的优势在工厂自动化领域中是众所周知的。另外由于它安装成本低和灵活的扩展性,使用者都欣赏AS-I系统组装简单,配置简便。

倍加福的KE5开关柜模块是我们AS-I内阁模块家庭中的新成员。一个独特的外壳设计确保清晰的可见性,简化了在开关柜和接线盒内部安装,接线,和维护。


正面的嵌入连接,便于安装

调试过程中,接线端子分别不同的插入。
调试过程中,接线端子分别不同的插入。

几乎所有的AS-I模块的特点是弹簧和螺丝端子放置在模块的顶部和底部。而KE5采用了一种不同的方法:把连接点放置在前端,这样可以轻松的推进入模块。

嵌入的连接点放置在前端以及单个的插入式端子使安装既快速又方便。电缆被迅速的嵌入,能非常方便的引导到一个单电缆导管中。

 

为节省而设计

The AS-Interface module KE5 is a real space saver in switch boxes or cabinets
The AS-Interface module KE5 is a real space saver in switch boxes or cabinets

KE5大大简化了连接器的安装和移动,使开关柜组织化,并打开了额外的安装空间。与设备的前端相连接,模块可以被安装得与开关盒或内阁的上边缘齐平。紧凑的KE5外壳,小于19毫米,可以为您节省近50%的空间。


一个简单的设计能带来诸多的利益

继电器和KE5的电子输出版本具有同样的外壳,都能带来一个清晰的视野,这使安装和确定内阁的空间需求变得简单。
继电器和KE5的电子输出版本具有同样的外壳,都能带来一个清晰的视野,这使安装和确定内阁的空间需求变得简单。
铰链式的半透明前盖是非常巧妙的设计,即使前盖打开时,也便于维护时查看I/O状态。前盖为明确无误的I/O组合提供了一个标签,并且智能得分配电缆,这样它们能被清楚得和组织化得捆绑在柜子里。

对于诊断和维护的任务,KE5的特点是一个智能显示背光I / O识别和状态指示发光二极管。它提供了清楚的I/O组合,即使在黑暗的环境中。双色的LED灯用来显示特定通道的输出过载。


终端连接和可选择的传感器电源

除了创新的外壳和前盖的设计,KE5的内在也是有优势的。AS-I和AUX内部桥接的终端连接,可达到10A, 去除了在接线端上繁琐的双接线套箍。

在有一个容易操作的开关的情况下,你可以选择从内部AS-I或者外部AUX获得传感器的供电--一个功能性的安全独立的两种供给方式的。这样减小设备尺寸,节约成本,提高了实用性。

对于用户来说,如果想要简单的操作,灵活的技术和有效的成本,AS-I KE5开关柜模块是正确的选择。


亮点一览

  • 前置面板,嵌入式的连接使安装变得简单
  • 紧凑的外壳设计,小于19毫米,增加了控制柜容积
  • 前盖提供合适的电缆路经,改善了控制柜的组织化
  • 背光式I/O显示,并为前盖提供明确无误的I/O组合标签
  • 透明的前盖维持可见的I/O状态,即使在打开时
  • AS-I和AUX电源的功能安全隔离