Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福的电缆连接器 – 在自动化应用中分配信号

2015-03-30

倍加福的信号连接器
倍加福提供广泛的连贯的连接器产品组合。从长远来看,确保了机器功能的安全性和机械的可用性。

然而,不同的自动化应用可能需要同样复杂的信号连接技术。在过去超过15年的时间里,P+F一直在针对不同领域的特定需求提供各种连接技术。

不管是在机械工程,焊接,物流,移动应用,或加工行业- 除了我们享誉世界的传感器外,我们还提供广泛的连贯的连接器产品组合-从长远来看,确保了机器功能的安全性和机械的可用性。


 


传感器连接盒


M8和M12的传感器连接盒是坚固的,特别强调简化安装工作。他们的特点是带有全浇注IP68坚固外壳,每个都是经过完整的测试的,在现场能绝对可靠的工作。带有主干预制电缆,连接器定位能实现电缆的轻松连接:M12传感器盒的连接器间有较大的空间,M8版本中的连接器不是对称分布的。  

T和Y的分线器


当提到有效地结合多路信号和转换全部的信号到单个的M12或M8的插槽时,T和Y的分线器是理想的解决方案。并且,对于环路的总线信号连接,分线器可以减轻布线工作,从而有效控制成本。T和Y分线盒拥有坚固的,浇注的IP68外壳,带有连接器接口或者不同长度的预制电缆。


现场可连接的连接器


多种不同的现场可连接的连接器为多种类型的应用提供了解决方案。现场可连接的连接器适用于现场的维护任务或系统扩展。连接器可以是塑料的或金属的版本,屏蔽的或没有屏蔽的版本,带有各种不同的连接器类型(M8, M12, 1/2 NPT, 7/8, Screw, Quickon)。

传感器-执行器插座


传感器-执行器插座确保信号直接从开关柜传送到现场。他们对现场的技术维护人员进行信号连接和断开提供了灵活性。所有的设备符合IP67/68的防护等级并带有不同连接类型。他们可以与PG或公制螺纹一起使用,一些版本还可以被定位。

现场总线电缆


现场总线电缆为一个自动化系统的不同部件提供可靠和持久的连接。这个产品系列带有IP67的预制电缆,适用于PROFIBUS, PROFINET, 和CAN/DeviceNet.现场总线。


阀门连接器


作为系统的供应商,倍加福提供具有坚固设计的直接安装部件。我们的阀门连接器带有IP68外壳,特点是模压垫圈不会遗失。各种不同的外壳是按照DIN规范和工业标准而设计,不同接线理念保证安全的EMC抑制。


用于连接器的安装附件


速度和精度对于安装和维护任务是至关重要的。我们的安装附件允许连接器通过滚花螺纹与正确的扭矩进行安全的安装。M8和M12的螺纹插件都是可以独立可用的。