来自倍加福的宽度仅为6mm的SC系列信号调节器,装配有可以提供可靠电源和错误信息收集的新的总线系统。另外,SC系列还补充了一个通用型分配器和一个毫伏信号转换器。通过这两个新模块,外形十分紧凑的信号调节器可以适用所有模拟量测量信号 —— 从隔离放大模块到无源隔离模块再到功能强大的温度转换器。
电源总线Power Bus嵌入在DIN导轨中。通过供电模块给接口模块供电,同时还支持故障信息采集。作为通过端子供电的电源的替代,供电模块集中供电能保障最大容量应用。电源总线Power Bus适合搭配任何标准导轨,并且十分适合用于系统改造升级。
新的通用型分配器可用于在0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V, 0/2 V ... 10 V范围的标准信号的电流隔离、转换与分配。输入端为2线制的信号转换器的运行提供电源电压。该设备的新特征是通用模拟输出端输出电流和电压信号。与传统的电流信号分配器相比,操作人员可以使用更大数量的现场设备和控制器,因为数种类型的信号可以同时被处理。
新研发的毫伏信号转换器输入端支持两极和单极毫伏源信号,双极电流和电压源输出。该模块适合传感器电压较低和快速变化的应用,例如,当测量电流或使用并联电阻时。