Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

HART取得成功的6个原因

2015-05-07

HART Communication Protocol
Why has HART turned out to be such a success and how do you benefit from HART?

经过近30年的时间,HART通信协议 (Highway Addressable Remote Transducer Protocol)已经成为过程自动化工业中重要的一部分。

检查HART在广泛应用的工业自动化协议中的现状与前景——为什么HART被证明是成功的以及您如何从HART中受益 ?


1. 跨越界线

HART十分显著的优势是它的应用遍及全球以及被不同市场和行业所接受。开放式的通讯通过标准化的、已制定的命令进行,独立于制造商和供应商。对于当今一代的现场设备来说,支持HART功能已是标准的特性。同样,过程控制系统也支持HART连接

  • Take-away: 为您的工厂选择HART标准保证了互操作性,保护了您的资产。

2. 选择自由

几乎所有主要的设备制造商的产品都带有HART接口。简单来说,HART在所有过程自动化设备中占据很高地位。根据HART通信基金会的数据,全世界有超过3000万台已安装的设备具备HART功能。

  • Take-away: 可以从许多的供应商那里选择产品,具备很高的灵活度。

3. 持续进步

HART通信基金会协调全球范围的关于HART协议的应用以及持续发展的活动。设备、应用、及需求都已发生改变:HART紧紧跟随这些变化并通过HART通信基金会提供支持。

  • Take-away:  HART通信基金会是一个强大的组织,将会一直帮助HART用户追求成功。

4. 无缝集成

因为HART技术基于传统的接线,所以已有的工厂可以不断地扩大。这意味着当选择HART时,由于大部分 4 mA … 20 mA设备支持HART通信,因此现场设备不需要更换。HART协议也完全兼容模拟量标准和数字通信方法。不需要额外的接线以及硬件软件的参数化。

  • Take-away: 您可以容易地、逐步地将HART结合到正在运作的工厂中。

5. 更多信息

如今,大部分自动化工厂都是基于久经考验的4 mA … 20 mA接线概念。每一个测量设备可以提供电流回路标准信号的测量值。由于有HART技术,附加的数字量信号与模拟量信号同时传输,这些设备可以提供更多过程信息。例如,压力变送器可以提供温度测量值。

  • Take-away:  HART使您可以获得附加信息,这些信息在只使用模拟量信号时未被使用。

6. 很多能力

通过HART多路转换器,现场设备的HART信息能够连接到资产管理系统中。当传感器提供比测量值更多的信息时,通过HART通讯使附加的信息可以在控制端获取到。HART通讯还能够为现场设备的维护与参数化传输状态和诊断信息。HART协议也能够实现部分与安全相关的行程试验

  • Take-away: HART是一个通用的协议,在许多方面为您的流程带来帮助、增加价值。