Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

功能强大的R2/R3迷你型光电传感器—比火柴盒还要小,充分节省空间的微型外壳

2016-01-07

光电式传感器R2/R3系列
R2和R3系列光电式传感器是令人印象深刻的产品,其特点是有一个极小的外壳设计。

标准的光电式传感器R2和R3系列以其极小的外壳设计让人印象深刻。超小型的R2系列带有M2安装孔,可实现完全的空间节省化, 同时R3系列提供了一个标准的M3安装孔。由于它们微型的外壳设计,光电式传感器用在小空间中高精度检测时是非常理想的选择。一起来浏览这两个系列给您带来的益处。


实现更大的安装自由度,45°的电缆出口

实现更大的安装自由度!
实现更大的安装自由度!

当使用一个极小体积的光电式传感器时,安装和应用的空间通常是受限制的。因此,任何一种安装的灵活性都是非常有帮助的。这2个标准型的光电式传感器系列通过45°电缆出口提供了灵活性。再结合正确的安装支架,安装在极小的空间是非常简单的。另外,这些安装支架适用于所有的感应模式中。


由于防静电前置玻璃改善机器的停机时间

提升机器的可用性!
提升机器的可用性!

在有些应用中,需要近距离检测目标物,如造纸网机,振动能会导致传感器表面受到磨损。这样很快传感器就“失明了”,需要被替换。光电式传感器R2和R3系列则配有耐磨的,防静电的前置玻璃。前置玻璃防止灰尘堆积和耐磨损,这样通过实现更好的机器可用性来提高机器的操作使用率。


多种感应模式适用于各种类型的应用

极小型光电式传感器R2和R3系列主要应用于紧凑的空间。极小的,聚焦的光斑,耐划性前置玻璃,多种感应模式都能成为新的应用解决方案。



典型的应用如下:

  • 物体有无检测
  • 小零件检测
  • 前沿(边缘)触发检测
  • 计数,如圆盘送料器