Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

用于工业应用的7种类型的电缆

2015-07-02

传感器电缆
电缆保护套的机械和化学性能对可靠的工厂操作是至关重要的

没有两个应用是相同的,每个安装都有自己的一套需求。然而,所有安装的共同点是,传感器,执行器和控制单元的选择,这对可靠的操作是至关重要的。

所有工业应用成功的另一个关键因素是连接技术的机械和化学性能。倍加福给你提供最常见的7种工业电缆的综合性概述。

 

 



在很多应用中,电缆必须能承受高温和焊接的火花飞溅

1. PVC电缆 – 可靠而经济的

带PVC保护套的电缆是为使用在中等机械应力的场合而设计的,尤其适用于食品行业。PVC电缆具有中等机械强度可以很好的抵抗不同的化学试剂

典型应用:食品行业


2. PUR电缆 – 耐用且高柔性

带PUR护套电缆的特点是持久的柔性,这正是机床设备中持续使用所需要的。并且具有高度的机械强度以及很好的抵抗化学试剂和油的特性,这种电缆可以轻松应对大多工业应用的磨损问题。

典型应用:机床制造,设备安装,装配线,生产线


3. PUR U电缆 – 带UL认证且高柔性的

拖链,旋转,转台。。。当工作条件极其严苛时,这些高柔性的PUR U护套的电缆总能提供一个解决方案。除此之外,它们具有高度的机械强度,可以抵抗油也高度阻燃

典型应用: 机床制造,设备安装,装配线,生产线


4. PUR A – 可以抵抗焊接的火花

带PUR A护套的电缆是可以替代辐照的PUR电缆的。它们具有机械强度,可以抵抗化学品和油,且它们是阻燃的,可以抵抗焊接的火花。这使它们成为汽车行业的理想选择。另外,由于其有弹性的构建,也比辐照护套能更轻松的循环再利用。

典型应用:汽车工业


5. POC电缆 – 尤其适用于焊接区域

当电缆在应用中会偶尔的暴露在焊接的火花下,或位于焊接设备附近,POC护套的电缆是正确的选择。它们具有极强的机械强度,并且能抵抗持续150 °C的工作高温,甚至能承受极热高温焊渣。因此能适用于这个领域,而其他类型的电缆并不能抵抗这样的高温。

典型应用:汽车工业,焊接区域,钢铁行业


6. STOOW电缆 – 为美国市场所设计

作为一个耐用的PVC混合物,STOOW为汽车工业提供大尺寸的导体持久的保护套。它可以抵抗化学试剂和油,耐受600v的电压并带有用于AC传感器的连接盒7/8英寸的连接器。

典型应用:汽车工业


7. PUR OD电缆护套 – 用于严苛的室外应用

PUR OD电缆是非常强健的,可用于50 °C to +105 °C的温度范围中。它们可以抵抗UV光,海水,油和柴油。由于其高度的机械强度阻燃性,这些带UL认证的电缆适用于几乎任何具有挑战的室外应用中。他们用于主要用于移动设备领域。

典型应用:移动设备,室外应用