Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

应用在危险区域的光端接线箱

2015-07-13

Fiber Optic Splice Boxes for hazardous areas
为了在危险区域对光纤接头的安全保护,倍加福推出FXLS2.FO* 光端接线箱

光束通常不会被看作是危险的。然而,足够强大的光源是具备一定程度风险。这并非必须像“星战”里的光剑那样,你只需想想常见的袖珍式的激光指示器。这个小小的装置如果使用不当,可能会对眼睛造成永久性的伤害。


光纤网络——从办公室通讯到过程自动化

现今,大部分的通讯都由光纤网络来传输,并由光束驱动。在自动化的工厂中,不管是以太网办公室通讯还是DCS和远程I/O现场单元之间总线信号的传输,均由光纤电缆连接各种计算机。

不幸的是,光束可能会在电缆损坏时、插头开路时、或者在光纤接口缺损的情况下从电缆中漏出。在最坏的情况下,一个微小的光束能够集中在一个很小的表面并且使热度提高到高于周围危险环境的燃点温度。

因此,IEC/EN60079的第28部分定义了保护光纤网络的三种类型。Ex op sh‘带互锁功能的光学系统’通过在故障发生时快速中断光纤传输的方式防止点火。Ex op 是指‘内在安全的光辐射’并且限制光束的能量,与铜线电缆的Ex i本安防爆方法相似。Ex op pr是指 ‘受保护的光辐射’ 通过机械的方式容纳光束,因此它不会引起损害。这是类似铜线电缆的的Ex e 增安防爆方法。


具备Ex op pr认证的不锈钢光端接线箱

倍加福推出FXLS2.FO*光端接线箱,为处于危险区域中的光纤接头提供安全保护。它由最大可扩展8端口,支持12种光纤熔接方式的接口设备安装在坚固的FXLS系列不锈钢机箱中。

依据IEC/EN 60079-28标准,它们符合Ex op pr ‘受保护的光辐射’ 的认证方式,并可以配置多种不同类型的格兰。表面电抛光的工艺以及法兰式密封的方法使得机箱能更便利地被使用在有特殊卫生要求的区域。


特性一览

  • 对危险区域光纤电缆接头的安全保护
  • 可安装在Zone 1和Zone 2危险区
  • 具备Ex op pr认证
  • 不锈钢机箱
  • 多至8 个端口,可支持12种熔接方式
  • 可配置多种格兰和插塞
  • 法兰式密封方式