Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可应用在流程工业的具备先进计算机技术的人机接口

2015-08-24

Indusrial Monitors+HMI Solutions
倍加福VisuNet产品家族满足过程控制的严格要求——从单个网络显示器到一整套定制的远程操作站

如今的过程自动化项目越来越数字化以及受到信息技术的影响。例如工业PCs和基于瘦客户机的远程显示器等坚固耐用的人机界面(HMIs)使得用户在工厂中能够操控远距离的过程控制系统

随着不同领域对快速信息存取越来越重视,倍加福对一部分人机接口产品系列进行了重要的升级。


VisuNet IND 产品系列:全面升级8200/900系列工业PCs

8200/9000系列工业PCs配置了Intel i7-3517UE 或者 Intel ATOM E3862 处理器
8200/9000系列工业PCs配置了Intel i7-3517UE 或者 Intel ATOM E3862 处理器

为了快速应对过程自动化工业最新的软件,8200/900系列工业PCs的英特尔酷睿2处理器已经更换成了新的英特尔i7-3517UE处理器,每个核的处理频率是1.7GHz。新的处理器与酷睿2处理器有同样低功耗,但是比酷睿2处理器快很多。以前的单核英特尔ATOM N270处理器已更换成更快的双核英特尔ATOM E3862

除了CPU性能得到提升,120GB的固态硬盘可以保证高的数据传输速率。客户可以为HMI选择4GB到8GB的RAM,每个RAM的型号为DDR3L。DDR3L能够快速存取数据同时与普通的DDR3存储芯片相比具备更低的功耗。8200/900/系列工业PCS配备有Windows® 7 Ultimate 32位或者64位的版本。


VisuNet IND 产品系列:8200/900系列远程显示器为安装全新的RM Shell 4.0软件进行了优化

VisuNet RM Shell 4.0为远程监控带来了全新的直观的观感
VisuNet RM Shell 4.0为远程监控带来了全新的直观的观感

8200/900 RM系列远程显示器已升级了Intel ATOM E3826处理器,并且内存扩展到4GB。为了大容量存储配置了极快速32 GB CFAST内存卡,使得系统简单直观并为新的固件版本VisuNet RM Shell 4.0(基于微软嵌入式系统7)的应用进行了优化。

该软件由倍加福开发,是用于远程显示器的固件,在运行速度、功能性以及外观方面具有很多优势。


VisuNet GMP 产品系列:运行速度增加的3700系列工业PCs和远程显示器

GMP产品系列满足良好生产规范(GMP)的要求。3700系列工业PCs和远程显示器也同样已经升级。
GMP产品系列满足良好生产规范(GMP)的要求。3700系列工业PCs和远程显示器也同样已经升级。

应用在VisuNet IND产品系列的升级也同样应用在GMP 3700系列中,GMP 3700系列是符合优良生产操作规范,专门应用于生命科学工业领域的产品。GMP系列PC和RM具备所有IND系列的性能:升级的CPUs升级的RAM升级的固态硬盘以及微软Window 7旗舰版。另外,高端的处理程序将集成到GMP工业PC平台。全新的i7 PC可供选择,并且低端的ATOM处理器可作为低成本的选择。

希望我们的快速HMI解决方案使您领先您的竞争者,请联系我们倍加福