Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

A Clean Business – 自动化技术确保污水无故障地进入污水处理厂


来自倍加福的自动化技术确保污水处理厂的安全

从审美的角度看,污水处理厂并不迷人,而且常常会有难闻的气味。然而,城市或者社区中高质量的污水处理是供水系统中必不可少的一部分。


远程I/O用于传输信号到PROFIBUS DP
远程I/O用于传输信号到PROFIBUS DP

为了确保从进水口到污水处理厂能够有效地运行,在污水通道的多个点位需要使用设备和技术来实施监控。由于可能产生的易燃物,污水处理厂可能出现易爆气体环境。这就要求所有设备的元件能够应用在爆炸危险区域。 

倍加福能够提供多种解决方案:用于PROFIBUS DP信号传输的远程I/O系统,用于PROFIBUS PA数据传输的现场总线设备FieldConnex®,以及多功能的K系列模块,包括许多种信号调节器和安全栅。所有这些产品都符合污水处理厂安全可靠的水处理要求。


受监控的进水水泵可以让水自由地流入

频率信号转换安全栅是K系列安全栅的一种
频率信号转换安全栅是K系列安全栅的一种

在许多地方,自然的斜坡能够帮助家庭及工业废水流入污水处理厂。在没有斜坡的地方,水泵能够把水拉到高的地方,然后让水流入污水处理厂。如果适当的污水处理规则没有被执行,则这个过程可能会被中断。固体杂质,例如湿纸巾,当阻塞进水水泵时很快会引起问题。为了防止这类的故障,进水水泵将被监控。频率信号转换安全栅在这个例子中作为转速的监测器。如果有任何的堵塞发生,持续的监测能够让提醒你去做出快速的反应,于是也就不会对污水处理厂带来麻烦。


防止溢流

FieldConnex® 确保与PROFIBUS PA持续数据传输
FieldConnex® 确保与PROFIBUS PA持续数据传输

除了废水,雨水也会流入污水处理厂。雨水首先被贮存在蓄水池中,以防止雨水过多。同时,蓄水池不可以出现溢流。超声波传感器将监测蓄水池的水位,通过模拟量输入安全栅或者总线安全栅传输到控制室。

测量值作为基准来控制水泵将雨水引入污水处理厂。这些水泵也同样安装了转速监测器,使其能够切换到备用水泵。这就确保了一直有足够的水流入污水处理厂而不会有中断,例如当某个管道破裂时。


导入水进行处理

为了防止高盐负荷、碱水以及酸水到达生物处理阶段,污水在进入处理厂时要测量其导电性和pH值。过多数量的这些化学成分会干扰有机材料因此不可以流入到这个处理阶段。带有可调限值的总线或者模拟量安全栅能够将测量值传到控制室


特点一览

  • 频率信号转换安全栅作为转速监测器监测进水水泵
  • 超声波传感器用于在雨水蓄水池中,防止溢流
  • 通过远程I/O设备K系列模块FieldConnex®设备进行信号传输
  • 爆炸危险区域的安全保护

PROFINET Gateway

The new LB/FB PROFINET gateways from Pepperl+Fuchs open the door for IIoT 4.0 applications in process industries.