Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

K系列(导轨式)

K系统接口技术

K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。


产品组合

K系列产品为用户提供了广泛的本安接口仪表解决方案,可以将很多简单信号转换成为高级功能模块能够识别的信号。


供电导轨

供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。


供电模块

供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。


国际安全标准

无需多余的费用即可拥有SIL等级


方便组态

使用我们强大的软件工具-Pactware,能够方便的生成项目文档,同时方便的组态和设置模块。


K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!

Safety Products Selector

通过各种选项进行选择,如安全完整性水平SIL,性能等级,功能及信号类型,并找到您正在寻找的经过 SIL/PL 评估的设备。