H系列产品家族中的黑马系统专用安全栅底板已经完全重新设计并扩展。新的底板根据黑马系统的技术参数开发升级,专门适用于HIMax安全系统。除了它们全面的功能,这系列底板还提供了用于非危险区域的黑马系统底板的外观和风格。新的产品系列覆盖所有信号类型,并且为客户提供满足各种工厂要求的一致的解决方案。
H系列预先配置的系统电缆和底板能够确保现场设备与自动化控制端之间的系统接线符合安全标准。这简化了调试并且减少了人工接线的工作量。隔离式安全栅不需要任何工具即可安装在底板上,甚至可以在系统运行时更换。编码插销能够防止模块被错误放置,确保安全相关的参数得以遵循。电源模块带冗余,通过底板固定。
安全栅底板可安装在35mm DIN导轨,DIN导轨可以水平或者垂直安装在控制柜中。危险区域的信号直接传输到安全栅底板,安全栅模块本身没有端子。当更换模块时,不需要额外的接线以及回路检验。这就为设计、接线以及文档工作节省了时间和成本,并且最大化了设备利用率。
系统厂商专用的底板都在原始的控制系统中通过了测试并可提供相关的测试报告。
新的底板系列覆盖了所有信号类型。对于最常用的来自安全区的信号——模拟量输入以及数字量输入输出,有单通道和双通道的底板可供选择。模拟量输出信号的单通道底板使整个产品系列更加完整。
信号分配底板确保输入信号传输到HIMA系统的控制侧。可选用弹簧端子接线。一旦客户选择了来自HIMA的安全相关的控制系统,他们便能够使用另一个不需要指定制造商的常规控制系统。
另外,模拟量底板配置有HART连接头,即使在底板已经安装和接线的情况下,也能够很容易地接入。主控制器的翻新改造也可以完成。这是由于相应的模拟量模块支持HART通讯,且HART信号能够被安全系统顺利处理。
该系列新的设计是基于HIMA非危险区域产品标准的,保证了与过去产品一致的外观。HIMA用户所熟悉的LED状态指示灯方便了对底板的操作并减少了故障处理时间。