Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

应用于Zone 1/21区的VisuNet GXP

2015-11-02

全新的、全高清、多点触控防爆屏

VisuNet GXP sets new standards in Zone 1/21 for the life sciences.
VisuNet GXP为生命科学领域Zone 1/21区建立了新的标准

简洁、轻质、模块化以及一个21.5英寸的全高清多点触摸显示器:结合这些特点使得VisuNet GXP远程显示屏具有工业变革意义。它强大的功能、高性价比以及瘦客户端解决方案为生命科学领域Zone 1/21区建立了新的标准。


在安装全新的VisuNet GXP时,您很快能发现它决定性的优势。在第一次触摸时就很明显——这个应用于Zone 1/21区的基于瘦客户端的解决方案为安装人员带来便利。传统上,Zone 1/21区的解决方案体积庞大且笨重。而GXP却正好相反,它不到30公斤,是真正意义上的轻质。这意味着仅需要一个人便可轻松安装。模块化是它另一个优势:显示器、电脑以及电源都能够轻松在现场拆卸,使得现场维护简单并大大地减少了停机造成的损失。

由倍加福研制开发的瘦客户端是VisuNet GXP远程显示屏的核心。在2007年,倍加福为危险区域引入了首个瘦客户端解决方案:VisuNet远程显示屏。从那以后,倍加福就一直在发展这个技术,直到现在通过VisuNet GXP为生命科学应用建立了新的标准。


大尺寸电容式多点触摸显示器

尽管其轻质的设计,开发人员也没有牺牲VisuNet GXP的显示器尺寸。21.5英寸的大小和全高清的分辨率(1920 x 1080 pixels),使得显示器相当于通常人们用的宽屏显示器并且能确保过程图像的最优显示。电容式多点触摸传感器安装在强化的镜面面板后面,面板不仅极其耐用和防划痕,还能在佩戴手套的情况下使用。该传感器能支持类似智能手机和平板电脑的现代化触摸优化的用户界面,同时多点触控使安全问题引入关键过程成为可能。例如,能够指定某一程序仅能在同时按下两个接触点的条件下启动,使误触发几乎不能出现。

不锈钢的设计,连同显示器以及外壳、键盘等部件光滑的表面能够防止液体、污垢以及细菌的堆积。 玻璃显示器能够支持最佳的洁净效果——这就是VisuNet GXP可以满足生命科学行业的高要求以及符合GMP指导方针的原因。瘦客户端解决方案设计用于制药和精细化工领域的应用。



RM Shell 4.0可以容易地连接到传统的基于PC的工作站和现代化的可视化的操作站

可轻松集成最新的固件

每一台VisuNet GXP 远程显示屏都安装了RM Shell 4,即倍加福瘦客户端解决方案最新一代的固件。其用户界面使得VisuNet GXP远程显示屏可以轻松集成到过程控制系统中。通过以太网仅需要几分钟时间就能建立连接。用户能够仅仅通过一台远程显示屏容易地连接到各种不同的过程控制计算机。该显示屏可以设定在系统启动后自动连接到过程控制系统。当主机出现故障,安装了RM Shell 4.0固件的VisuNet GXP甚至可以独立地建立预先定义的备用连接。这就确保了过程图像的显示始终不会出现问题。

 

 


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅