Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新的6 mm开关量输入信号调节器

2015-11-06

SC-System switch amplifier
单通道开关量输入信号调节器是SC系列信号调节器的最新成员的,它适用于市场上所有可用到的二进制传感器…

倍加福SC系列是适用于非危险区域的信号调节器产品系列。紧凑的模块只需占据开关柜内很小的空间,具备高质量的三端隔离功能,并且易于安装。SC系列信号调节器的新成员是单通道的开关量输入信号调节器,它适用于所有市场上所有可用到的二进制传感器。

开关量输入信号调节器可以通过断路和短路检测处理来自NAMUR传感器以及SN和Z传感器的信号。另外,来自S0传感器,例如水容量测量;PNP或者NPN开关量输出传感器;24到230VAC交流源的测量数据都能够通过这个新模块可靠地传输到控制系统。该模块还配备了一个继电器触点输出。


可改变输入信号长度,增强了信号处理功能

一个特别的亮点是它的一个附加功能,即能够为信号作进一步处理,改变输入信号的长度,以防止瞬态信号的影响。它可以延长短输入信号(off delay)或者抑制短输入信号(on delay)。该模块通过端子或者电源总线提供24V供电。此外还一些特点,包括给传感器供电、线路故障检测以及通过电源总线收集错误信息等。


SC系列——保持高效的同时兼备高可靠性

来自倍加福的SC系列单通道、双通道信号调节器经特殊的设计用于非危险区域。SC系列产品家族包括变送器配电器隔离放大器温度转换器等等。现场与控制端之间的电流隔离和将测量信号转换为标准信号是它们的核心功能。

6mm宽、97mm高,功能强大且紧凑的SC系列模块在控制柜中只需要很小的空间,并且可工作在高至+70 °C的条件下。它们具备输入、输出和电源之间高质量的三向隔离功能,能够承受300V工作电压和3.0kV测试电压。 


亮点

  • 来自倍加福新的6 mm开关量输入信号调节器
  • 所有可用到的二进制传感器
  • 改变输入信号的长度,为信号进一步处理,防止瞬态假信号的影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅