JOTUN是一家专门制作水油基油漆的挪威制造商,产品用于装饰、木材保存、防腐以及海运设备应用。这种油漆在一个很大的炼油加工场制造的,由许多的油库和两幢综合建筑组成,每一栋都有3层。为了生产这种油漆,所有的工厂组件都必须与另一个部件以一种安全和可靠的方式相互连接。通过 AS-Interface系统,供给工厂的室外的油库与控制系统相连。位于防爆区域的大量阀门,被包括在油漆制造的工序中。不计其数的F31电感式传感器,通过 AS-Interface系统,反馈阀门位置信号。混合的油基油漆的制造,以及油漆罐填充等工序,都发生在危险区,在那里配备着 AS-Interface G5系列防爆模块。
这个工厂被设计为符合新的机械指令。作为工序中的一部分,新机器和工厂组件通过智能可靠的方式相连,许多现有的机械也包含在这一观念之中。尽可能地不影响不间断的生产。
通过AS-Interface系统,机械配件部分得以快速网络化。紧急停止按钮被放置在所有工厂入口的可视位置。使用这些按钮之后,这些带有安全特征的机器分散独立安装,能够通过安全AS-Interface 系统输出模块,在需要的情况下关闭。
工厂组件通过接入Ethernet 以太网的AS-Interface K30 主站监视器安全可靠地相互连接,它能够使一个分散的油罐,和其他两幢三层楼的建筑可靠地连接起来。许多安全网关为此建立运行。
智能整体概念提供了简单的线路安装,能够自由地设置拓补结构,从而保证可简便拓展,以及仅在一条线路上传输安全和非安全的信号。倍加福的AS-Interface 系统是这一应用理想的解决方案。这个解决方案能更方便地整合现有的安全系统,并且意味着工厂能够在很短的时间内快速地转型。