执行器-传感器接口 (AS-Interface) 取代了传感器-执行器层面上的传统布线技术。AS-Interface 可通过单根缆线实现经济高效的电力和信号传输,已牢固确立了自己作为全球标准的地位。它是一个开放系统,与所有常见的现场总线系统兼容。
具有网关功能的主设备控制着 AS-Interface 系统,并将过程数据传输到标准化 I/O 图中所有类型的更高级控制系统。AS-Interface 可在控制器中用作传统的 I/O 卡,允许简单地转换到 AS-Interface 系统。不锈钢主设备/网关管理着与从设备的通信,并会通知 PLC 出现故障。来自现场 I/O 和安全系统的所有诊断信息可传输至更高级别的控制系统。带有安全监控器的主设备的安全逻辑可以由安全 PLC 设置,也可以通过配置软件 VAZ-SW-SIMON + 进行分散设置。
每个 AS-Interface 段都需要一个具有 30.5 V 直流电压和数据去耦功能的 AS-Interface 电源 (VAN-…),以便在不受干扰的情况下通过一根缆线供电并发送调制信号。我们提供 2.8 A、4 A 或 8 A 的控制柜电源,以实现高效供电。AS-Interface K19 是 NEC 2 类电源。接地故障监控器已经集成在 4 A K27 AS-Interface 电源中。通过适当配备的主设备/网关,您可以使用标准的 30 V 直流电源操作多达两个 AS-Interface 段。
根据新机械指令,“AS-Interface Safety at Work”涉及 AS-Interface 网络中的安全通信。最高安全等级 SIL3/PLe 可通过这种在全球范围内使用的安全系统来实现,而安全系统不再需要安全 PLC。所有已知的安全设备都可以通过模块直接连接到 AS-Interface 段,或者作为一个整体解决方案。可以灵活和分散地修改 AS-Interface 安全概念。逻辑链路可以通过配置软件 VAZ-SW-SIMON+ 来定义。
KE 系列控制柜模块具有不同的尺寸以及不同数量的端子连接。
G10 作为 P68/69K AS-Interface 模块;一体式外壳使用一个不锈钢螺钉快速安全地安装。我们还在 G10 设计中提供了安全模块。
G11 现场模块以坚固、紧凑的圆形设计提供创新的密封概念,特别适合机器制造商使用以及在恶劣的工艺环境中使用。在 G11 设计中,我们还可以为您提供各种模拟模块。
G12 扁平模块非常容易连接,一旦发生故障,可以轻松地进行更换。G12 具有带缆线导管的一体式外壳,大大缩短了安装时间。
倍加福提供多种集成了 AS-Interface 的传感器类型。
我们提供带有常闭或常开触点功能的不同设计。带有 AS-Interface 的传感器可提供故障警告指示和线圈断裂指示等额外功能。
在光电传感器上,可使用参数实现亮通/暗通开关。
倍加福旋转编码器配有 4 个 AS-Interface 芯片,可在每个周期进行 16 位传输。
带有两个“打开”/“关闭”输入信号的特殊传感器设计可用于位置监控。阀门螺线管和传感器的电源由 AS-Interface 提供。
集成 AS-Interface 的振动叉用于监控加注液位。
为手动操作提供带扁平缆线接头和集成指示灯的操作按钮。使用开始/停止按钮可以轻松控制系统组件,并为操作员提供视觉反馈。
集成 AS-Interface 发光按钮也可安装在控制面板上。可通过 AS-Interface 模块控制最多 4 个指示元件。堆栈指示灯模块提供 5 种颜色,带 3 个信号喇叭,可根据需要组装。
对扁平缆线进行分线、连接各种模块和连接集成的 AS-Interface 终端设备时,需要使用 G10 分线盒。大量经过 ECOLAB 认证和具有 IP68/69K 防护等级的型号供您选择。
使用 AS-Interface 手持设备来调试您的 AS-Interface 系统轻而易举,因为每个 AS-Interface 设备都需要一个地址来与总线上的网关通信,从而允许单手操作和更轻松地寻址。手持设备连同电源和编程缆线一起装在包装箱中。
用于 AS-Interface 和 AUX 的扁平缆线以 100 m 线轴或 1000 m 线卷的形式提供,具有 1.5 mm² 和 2.5 mm² 的缆线截面并采用各种材料。
AS-i 控制工具软件加快了网络诊断,SIMON+ 软件用于诊断 AS-Interface 安全配置。
10 多年来,倍加福一直在生产 M8 和 M12 连接器。种类丰富的产品始终能为客户提供优选的解决方案。