Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

IO-Link 为数字网络铺平道路


IO-Link 产品支持从控制级别直至传感器级别的无缝通信数字化数据传输。通过 IO-Link,智能设备可以充分发挥其潜力,为自动化技术的工业 4.0 铺平道路。国际标准化接口通过可持续地降低成本和提高效率,在从工厂设计到安装再到运行和维护的所有阶段都能提供价值。

标准化设备描述文件 (IODD) 和通过软件工具进行的参数化确保了可方便地配置和集成 IO-Link 传感器和执行器。智能透明的参数管理提高了应用内的灵活性,并大大地减少了停机时间。即使在复杂的生产变化和批次变化过程中,也能快速轻松地调整参数。通过直达传感器的透明度,用户可以使用全面的参数化选项和设备诊断功能,从而执行预测性维护

倍加福为您提供端到端 IO-Link 系统解决方案,该解决方案包括多种 IO-Link 传感器以及集成了 IO-Link 主设备的以太网 IO 模块。这种组合有助于现场级别的 IO-Link 设备与管理和控制级别的更高级系统之间进行无缝通信。SmartBridge® 接口让用户有机会通过蓝牙将通信和参数数据从 IO-Link 设备传输到智能手机或平板电脑。作为一种通信标准,IO-Link 减少了接口的数量,因此也减少了所需控制输入的数量。从长远来看,这将降低规划和管理成本,同时提高灵活性

让您的工厂为未来做好准备,从直至现场级别的透明数据交换中获利,并可持续地降低各级成本。由于 IO-Link 符合国际标准 (IEC 61131-9),您的投资具有长期安全性



IIoT Starter Kit

将工厂传感器连接到云端,并使用新型 IIoT 入门套件开启数字化转型!

Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...