除了用于基于 PLC 应用的 ICE1 master 外,还有两个其他模块可用于基于云应用或者 PLC 与 PC 的混合应用系统:ICE2(EtherNet/IP)和 ICE3(PROFINET)IO-Link master 系列。产品支持业界常见的协议,包括 EtherNet/IP、PROFINET 和 MODBUS TCP,并且除了实时现场总线协议外,还提供OPC UA接口。
OPC UA(开放平台通信统一体系结构)的开放式结构,可以实现生产中跨供应商、独立于平台且具备互操作性的机器协作,还可以实现机器与基于计算机或云的系统之间的通信——无论是在封闭网络中还是通过 Internet。
两种 IO-Link master 都具备完全基于 Web 的配置概念,用于设置所有模块参数和所有连接的 IO-Link 设备(Web IODD 操作),不需要其他软件或更高层级的可编程逻辑控制器(PLC)。更换或扩展模块时,所有模块设置都可以保存为单独的文件,并使用模块克隆功能传输到新设备。 OPC UA 确保各个层级的信息不断进行交换,从而可以更高效地规划工厂中的流程。
如果传感器要管理未来的任务,它们需要做的不仅仅是简单地将过程数据传输到机器控制器。传感器必须能够与所有不同类型的接收器通信,并且能够向更高级别的信息系统发送数据以及从该系统接收数据。集成有 IO-Link 主设备的以太网 IO 模块有助于在管理级别与传感器/执行器级别之间进行可靠、高效的通信,因为它们用作以太网和 IO-Link 之间的网关功能。最多可直接连接八个 IO-Link 设备 — 四个通道用于传感器,四个通道用于执行器。IO-Link 主设备支持从控制级别直至传感器级别的集成诊断和参数化。调试时间也大大缩短了,主要体现在大型生产工厂中。
这意味着集成有 IO-Link 主设备的以太网 IO 模块可以理想地整合到创新机器和设备制造商的需求概况中,成为 Sensorik4.0® 的重要组成部分。
With the IIoT starter kit and the user-friendly IO-Link masters from Pepperl+Fuchs simple visualization and analysis of sensor data become a reality. Discover the advantages of IO-Link and experience the seamless integration of IO-Link sensor data into your Industry 4.0 application.
The kit includes among others:
Connect your software dashboard via OPC UA or MQTT for easy interpretation of real-time data and start the digital transformation of your plants now with the new IIoT starter kit from Pepperl+Fuchs.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.