AS-Interface Safety at Work 是 AS-Interface 的安全相关扩展,简单地集成在现有 AS-Interface 网络中。所有标准组件和安全组件均通过同一根缆线并行激活,因此您可以在现有系统中集成与安全相关的功能,如紧急停止或门监控器。
为了评估与安全相关的信号,您只需要一个额外的安全监控器,该监控器使用动态代码序列与 Safety at Work 组件进行可靠通信。安装 AS-Interface 可确保符合 EN 954-1 的安全类别 4 和 IEC / DIN EN 61508 的 SIL3。