直接连接到 AS-Interface 的电感式和光电式传感器以及旋转编码器具有多种不同的设计。带有嵌入式 AS-Interface 芯片的传感器提供显著的优势,如自监控、改进的诊断(例如,故障警告)或为传感器分配参数的选项(例如,常开/常闭工作模式)。根据规范 V2.1 制造的传感器允许每个网络最多连接 62 个传感器。
电感式 AS-Interface 传感器具有多种不同的设计:
这种设计提供了无需工具的安装,并且在拐角处有 4 个 LED 显示屏,用于显示开关状态和工作电压。LED 从各个方向都清晰可见。