|
| |
产品 |
|
|
该产品'NBB15-30GM60-B3B-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NBB15-30GM60-B3B-V1'已在您的查看列表中。
|
开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M30, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: 黄铜,镀镍, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NBB8-18GM60-B3-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NBB8-18GM60-B3-V1'已在您的查看列表中。
|
开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M18, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 连接类型: 4 针 M12 x 1 连接器, 外壳材料: 黄铜,镀镍, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NBB8-18GM60-B3B-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NBB8-18GM60-B3B-V1'已在您的查看列表中。
|
开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M18, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: 黄铜,镀镍, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCB5-18GM60-B3B-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NCB5-18GM60-B3B-V1'已在您的查看列表中。
|
开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M18, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 环境温度: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCN3-F31-B3-V1-K'已加入您的查看列表。
该产品'NCN3-F31-B3-V1-K'已在您的查看列表中。
|
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平安装, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 额定工作电压: 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电, 连接(系统侧): 4 针 M12 x 1 连接器, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCN3-F31-B3B-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NCN3-F31-B3B-V1'已在您的查看列表中。
|
阀位检测, 开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平安装, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 额定工作电压: 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电, 连接(系统侧): 4 针 M12 x 1 连接器, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCN3-F31-B3B-V1-K'已加入您的查看列表。
该产品'NCN3-F31-B3B-V1-K'已在您的查看列表中。
|
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平安装, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 额定工作电压: 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电, 连接(系统侧): 4 针 M12 x 1 连接器, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCN3-F31-B3B-V1-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NCN3-F31-B3B-V1-V1'已在您的查看列表中。
|
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平安装, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 额定工作电压: 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电, 连接(系统侧): 4 针 M12 x 1 连接器, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67fa |
|
|
|
该产品'NCN3-F31K-B3B-B31'已加入您的查看列表。
该产品'NCN3-F31K-B3B-B31'已在您的查看列表中。
|
阀位检测, 电磁阀输出, 开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 齐平安装, 结构类型: 双传感器, 系列: 双传感器, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 额定工作电压: 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电, 连接(系统侧): 螺丝接线端子, 外壳材料: PBT, 防护等级: IP67, 外壳: PBTfa |
|
|
|
该产品'NCN8-18GM60-B3B-V1'已加入您的查看列表。
该产品'NCN8-18GM60-B3B-V1'已在您的查看列表中。
|
开关功能: 常开/常闭 (NO/NC) 可编程, 输出类型: AS-Interface, 安装: 非齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M18, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统, 电压类型: DC, 环境温度: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 防护等级: IP67fa |
|
|
| |