Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

全新一代光电传感器-R100/R101系列

2016-02-17

受益于测距传感器

R100/R101系列光电传感器
R100/R101系列光电传感器

使用R100 /R101系列光电传感器,在众多应用中,您将收获创新技术的通用解决方案,为您提供很大程度上的灵活性。从对射传感器到测距传感器,多种光电原理都集成在一个节省空间的外壳设计中。此外,IO-Link通讯使得信息畅通至传感器层。距离检测型传感器更是拓宽了传感器功能的范围。


确保工艺安全高效

因其强大的功能,在各种工业应用中,R100/R101系列光电传感器能轻松处理多功能检测任务。这里,距离检测型传感器成为亮点。在单个传感器内部,它整合了多种操作模式,例如窗口操作模式和开关点模式。


距离检测型传感器能检测不同堆叠高度
距离检测型传感器能检测不同堆叠高度

距离检测型传感器能轻松地检测不同堆叠的高度。在这种应用中,传感器被安装在传送带上方,向下检测通过的容器。使用列阵检测技术,传感器能检测容器内物体的不同高度。例如,当一个真空吸盘依次移除吸附的目标物时,根据之前开关点的参数配置,该传感器很容易地检测到当前的状态。
它的优点是显而易见的:在这种应用中,一般至少需要两个传感器时,现在一个R100/R101距离检测型传感器就足够了。因此,使用R100/R101系列传感器,工艺更安全而有效,同时降低采购和运行成本。


新一代传感器R100/R101概览

  • 先进的产品设计:统一的外形设计,却集合多种光电技术。
  • 创新技术:全新DuraBeam Laser激光技术,已经证实的MPT列阵检测技术,及IO-Link通讯技术,正推动自动化工厂面向未来。

  • 紧凑型外壳设计:节省空间的外壳设计十分便于集成——即使是非常狭小的空间。

  • 直观的操作理念:由于一贯的简单操作和显示,都能快速地配置传感器。

  • 高达IP69K防护等级:可以承受高压力水的冲洗,可用在有水雾或者低温的环境。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……