Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

使用超声波传感器监控卷材张力

应用

在热成型、金属冲压和纸张加工的工艺中,应用超声波传感器用于卷材张力反馈,有助于实现高效、一致的材料流动。 通过监测供应卷轴和生产站之间的自由悬挂环的松弛水平或浮动臂的位置,系统控制器产生运行中的速度调节,以产生精确的可重复的成品。


目标

我们需要找到用于环路张力监测的可靠解决方案。 保持适当的张力对于保持一致的进给速度和材料流量是至关重要的。 这种一致性以非常高效的方式,确保了全面的同样高质量和最终结果 ——对于冲压和金属成型工艺至关重要。 以这种精简方式可以节省时间,并创造出一个成品,你可以指望它每一次成品,无论是将金属形成为一个支架的形状,或是将纸切割出一个精确的边缘。


解决方案

超声传感器(如,L2系列)位于环路中心的上方。 由传感器发射的声脉冲,以垂直角度遇到环路。 该设备可以连续监测到回路的距离,或者在通过两个开关输出达到预设的限值时发出信号。 您可以使用编程按钮参数化软件快速方便地配置控制参数。


客户受益

在某些情况下,超声传感器比基于光学的传感器更适合于应用。有灰尘的环境中,清晰或不同颜色的物体,物质循环的横向运动打交道时,改变目标大小或材料超声波传感器的理想选择。 同样,超声波传感器给您选择信号表示回路已达到其高/低限值。 或者,模拟版本提供毫米级精度的连续垂度监测。


亮点一览

  • 可靠的物料供应控制

  • 材料颜色,表面光泽或摆动运动不会影响性能

  • 设置测量范围快速简便

  • 易于安装

  • 维护运转