Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface总线应用于机场自动化物料输送系统

国际机场每天需要处理成千上万件行李。尽管有大量的手提箱和行李,所有这些等飞机到达目的地后必须正确物归原主,错误率非常少。机场自动物料输送系统确保每件行李到达正确的目的地。倍加福AS-Interface总线解决方案非常适用机场行李输送系统。


应用

国际机场的自动化物料输送系统可以跨长30公里或更远距离。系统上安装有成百的执行器和成千上万的传感器,主要用于检测、识别、核实和引导行李从登记柜台到登机门。在机场系统正常的运行过程中时常需要扩展输送系统。此外,不同于传统的系统整合方式,需要大规模的安装特定的控制系统设备层总线系统AS-Interface总线系统是非常便捷的安装应用技术,是电缆束的经济替代方案,拓扑结构或网络电缆长度没有严格的限制。安全信号标准信号及电源在同一根扁平电缆上传输。自由拓扑,事实上AS-Interface总线是非常经济的大规模安装方案。


目标

AS-Interface总线应用于大规模的机场物料输送系统,是一种灵活的且具有成本效益的解决方案,系统可以在允许的范围内便捷的整合新模块,可以集成必要的安全急停按钮。最终的目标是安全信号和标准信号及电源在同一扁平电缆上传输,而无需另外布线。


解决方案

G11模块是经济灵活的AS-Interface总线解决方案
G11模块是经济灵活的AS-Interface总线解决方案

倍加福AS-Interface总线有集成安全监视器双网关硬件产品,功能安全,可靠保证。AS-Interface扁平电缆适用机场物流输送系统。模块可以直接通过扁平电缆安装或者通过附件安装于AS-Interface网络。倍加福G11模块的开发主要针对OEM的具体需求。模块可以直接连接扁平电缆或者通过M12接口连接AS-Interface网络,提供高灵活度和经济的整合方案,标准化的安装解决方案,有4输入模块和4输入输出模块。终端电阻模块G10可以延伸AS-Interface网络至200米,提供具有成本效益的解决方案。


优势

G10模块是AS-Interface总线产品中小型适用的模块
G10模块是AS-Interface总线产品中小型适用的模块

G10模块适用大规模信号分散的系统,安全可靠。安全信号通过AS-Interface扁平电缆传输,安全控制系统实时诊断。ASI总线加速了大型机场物流输送系统和复杂系统架构的处理能力,提高了行李处理输送系统的效率,同时节省了现场布线。


特性一览

  • 整合安全信号,布线灵活

  • 分散灵活的解决方案

  • 开放的系统,可以支持通用的总线系统

  • 自由拓扑,便捷安装

  • 节省成本


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。