Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器对港口起重机的防撞保护

应用

集装箱船的卸载速度必须迅速 - 时间就是金钱。大型船常常同时使用多台起重机将货物从船舶运输到陆地。沿着船坞和船的侧面的移动时,起重机通过轨道或橡胶轮胎进行移动。这两种情况下,他们共享同一根单轨轨道,这也意味着他们可能与相邻的起重机发生左右侧的碰撞。基于超声波传感器的控制系统便是防止此类碰撞。


目标

起重机之间的碰撞,以及其行动路径中可能导致其撞击事故的其他物体,必须都严加防范。起重机现如今都是全天候的使用频率,暴露于所有天气条件,包括雨,雪,风,强阳光,薄雾和盐碱空气。在这些恶劣条件下,传感器必须能始终可靠地监测起重机移动方向上可达10m的范围。起重机各个信号系统之间不应相互干扰,更不应该有不必要的停歇。


解决方案

检测范围为10m时,F260超声波传感器是该类应用的理想选择。
检测范围为10m时,F260超声波传感器是该类应用的理想选择。

对于其行进的每个方向,在起重机上安装一个到两个超声波传感器。传感器的数量取决于待监测区域的大小以及除起重机之外是否需要检测其他车辆或物体。安装方向,并行设备的同步以及不同超声频率的使用都可以防止传感器的串扰。通常情况下,使用具有两个开关输出的超声波传感器:第一个从正常到慢速的驱动速度,第二个则用于触发停止。30GM传感器(6米检测范围)F260系列(10米检测范围)便是此应用的理想选择。


客户效益

超声波传感器的宽锥形测量区域确保了完整的起重机路径监控。它们的工作已经尽可能地不受不利天气条件的影响,可靠地识别物体,不受颜色、形状或表面纹理的干扰。超声波传感器也完全不受灰尘,油和其他堆积物的影响。设置开关点和同步时快速简单。IP67防护等级可以安全户外使用。


优点一览

  • 可靠的防撞保护

  • 起重机的路径都使用一个传感器进行监控

  • 免维护操作

  • 不受灰尘肮脏的环境条件或恶劣天气的影响


PDF 下载:下载超声波传感器技术指南


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅