Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

菊花链:控制柜的有效接线方法

应用

许多不同的控制柜模块需要终端等电位连接在一起。如果DIN导轨上没有电源供应,用户必须诉诸耗时而复杂的常规布线方法。此外,模块的柔性增减和替换无需中断与其他设备的连接。


目标

针对控制柜模块的接线问题, 模块间无中断且可靠连接至关重要。为了降低控制柜内电缆的复杂程度,就要实现快速、灵活地接线。因此,确保可靠连接的同时,又省时和节约成本


解决方案

菊花链适用于螺丝端子
菊花链适用于螺丝端子

通过预配置的25点布线链路,可用于并行或公共信号连接,在控制柜中菊花链单根电缆实现快速简单的布线。使用旋接连接器,便可随时调整所需的连接数量:自由的电缆末端和未连接的电线可以轻松隔离,并可通过将两个链连接在一起进一步扩展菊花链。菊花链适用于螺丝端子宽度可达40mm控制柜模块


用户受益


由于容易隔离,缩短或延长电缆,菊花链为控制柜模块提供了一种经济而方便的连接方法。与模块传统耗时的单独布线相反,菊花链确保了在单个模块安装,移除或更换期间继续保持可靠的信号连接。

 


亮点一览

  • 可靠的信号连接,无需复杂和耗时的单独接线
  • 单根电缆上25个预配置连接点,大大降低了布线复杂性

  • 更大的灵活性:通过旋接连接器实现便捷的连接,级联和隔离(每包10个)

  • 便捷的更换,安装或移除单个模块,无需中断线路