Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

机器人应用中的连接技术

应用

机器人几乎涉足了所有对人类而言艰巨,危险,有害的工业行业。在机器人使用寿命过程中,需要执行数百万次的重复工作和搬运重负荷物资。越来越复杂的生产线增加了单个机器人运行轨迹的复杂性,涉及极端的弯曲和旋转运动。这些活动增加了机器人连接技术(电源供应和数据交换)的高可靠性需求。


目标

每个单独组件的性能在具有高度自动化的生产过程中至关重要。可靠的电源供应实时的数据交换是重中之重。连接技术必须满足机器人的具体应用需求。它能承受极端的机械应力,对高温,油和化学品都具备优异的耐受性。连接技术还必须适应非常有限的空间和特殊的应用需求。所以,客户定制必将大行其道。


解决方案

倍加福为机器人应用提供了专门适用的连接器产品系列。
倍加福为机器人应用提供了专门适用的连接器产品系列。

我们可提供适用于拖链和长时间连续工作的高柔韧性电缆。高柔韧性PUR-R电缆可以耐受-25°C至+80°C温度。在拖链应用中,可以持续至少一千万次循环,并且能以每米超过一千万次的±360°扭转。这些电缆可定制,具有高防护等级IP69,及UL认证


客户收益

使用来自倍加福的坚固型PUR-R电缆可显著降低机器和设备的故障风险,提高过程安全性,降低运营成本。


亮点一览

  • 适用拖链,耐用性高达1000万次,能承受每米±360°千万次的扭转
  • UL认证,美国标准
  • 耐受温度-25°C至+80°C
  • 无卤素,PUR护套电缆,非常坚固耐用
  • 防护等级高达IP69
  • 可定制电缆
  • 标准长度常年备有库存