Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新一期谜题,等你来解答丨点击进入,查看答案

2021-08-09

每个南瓜有多重?

Pumpkin harvest
你能确定它的重量吗?

Marc 看着家里的花园充满自豪。他今年种的四个巨型南瓜,加起来总共重 14kg。第二个南瓜的重量是第一个南瓜的两倍。第三个南瓜的重量是前两个南瓜加起来。第四个南瓜是第三个南瓜重量的 1/3。

每个南瓜分别是多少重量?


必须先确定一个南瓜的重量,作为其他南瓜重量的参考。

所以,假设南瓜1的重量为 x 。

南瓜2的重量是 2x 。南瓜3的重量是 (x+2x) ,南瓜4的重量是 1/3*(x+2x) 。

所有的南瓜加起来有 14kg。方程式如下:

x+2x+(x+2x)+ 1/3*(x+2x) =14

x+2x+3x+x=14

因此,第一个南瓜和第四个南瓜一样重。

7x=14

x=2 kg

所以,四个南瓜的重量分别如下:

南瓜1:2 kg;南瓜2:4 kg;南瓜3:6 kg;南瓜4:2 kg


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。