过程阀的市场要求很高。一些解决方案需要防爆保护,而另一些解决方案需要紧凑的设计,而其他解决方案必须经受户外环境中的恶劣条件。为了满足这些要求,倍加福为阀位信号提供了一系列开放式解决方案。除了F31 / F31K和F31K2产品系列,我们的产品组合还包括紧凑型F25系列。
小型阀门执行器需要紧凑,耐用,灵活的电感式传感器。作为阀门位置信号的开放解决方案,F25系列直接安装在执行器上,检测枢轴阀是打开还是关闭。考虑到电缆,插头或插入式终端连接以及各种执行器和全系列附件的选择,它为应用优化的解决方案提供了更大的灵活性。
用户收益:更大的灵活性和更广泛应用。
清晰可见的角LED可实现应用优化的电源显示和传感器状态显示。创新、用户友好的“Puck + Beacon”概念提供了可视性高的阀位显示。
用户受益:简化现场诊断,从远处可见的阀位显示。
F25系列提供了高水平的兼容性,因为它可以轻松集成到所有常见的控制系统中。倍加福解决方案通过将电感式,非接触式传感器技术与极低电压输出相结合来实现这一点。换句话说,电感式,非接触式传感器技术的优点与关闭时具有小功耗的机械开关的功能相结合。这种组合意味着不需要对现有系统做昂贵改造。
用户受益:F25系列结合了电子和机械系统的优点的开放式解决方案。
F25系列的安装只需几个步骤,简单又方便。 F25K系列中的固定螺钉和“Puck + Beacon”概念的保护外壳,可以节省时间和金钱。
用户受益:快速和方便的安装,省时又省力。
新F25系列的特点是其可靠性和耐用设计,以及其IP67防护等级。由于其增强了塑料外壳,特别耐用。
用户受益:适合恶劣的室外环境。