Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

全新以太网IO模块补充倍加福产品线

2017-01-01

以太网IO模块
一个模块支持所有的标准工业以太网通信协议。

倍加福在工厂和过程自动化的现场总线连接方面的专业知识源自于几十年的现场经验。凭借全新的以太网IO模块,倍加福再一次增加了与工业现场总线系统的接口,扩充了现有的产品线。新模块提供了一系列创新功能,为用户提供灵活性和高效率。

无论是PROFINET,EtherNet / IP还是EtherCAT,所有常见的工业以太网协议我们的模块都能支持,您可以使用设备上的拨码开关轻松设置所需的协议类型。由于具有多协议功能,模块与所有常见的PLC几乎都能兼容。这使得它们易于集成到现有的安装中,而与PLC的类型无关,并且减少了所需的组件数量。从而降低成本并具备标准化工厂设计的能力。


全面高效


模块的创新型电源连接器带有L编码M12插头连接,允许高达16 A的额定电流。因此,模块只需较少的电缆便可够满足更高的峰值负载。这使得接线和安装更加容易。

接口设计还有助于简化布线:“数据”,“通信”和“电源”的插口都使用颜色编码,避免安装错误。

 


外壳坚固 ...

该模块具有完全密封的外壳,适用于恶劣条件。
该模块具有完全密封的外壳,适用于恶劣条件。

以太网IO模块的坚固设计允许各种安装形式且易于集成 ——无论是直接安装在机器上还是沿着输送带安装。由于配有通用安装适配器,模块与市场上可用的其他产品都可兼容,大大便捷了工厂集成。

模块非常耐用:采用完全密封的金属外壳,适用于恶劣条件 。具有 IP65/67 防护等级,防尘,承受水淋及浸泡水中。在-20°C至+70°C的温度范围内,都不会损坏模块。这些坚固设计都确保了模块在恶劣工业环境中的耐用性


...和智能核心

新模块不仅仅具有一个坚固耐用的外观 – 模块还提供了许多额外的功能。依靠综合诊断功能,用户可以提高过程中的透明度,并减少工厂的停机时间。 LED提示每个通道的状态信息,允许随时进行通道特定诊断。内置的网络服务器允许远程访问网络参数:如IP地址,子网掩码和网关。在故障情况下,这些功能允许更快的反应。



网络服务器提高了整个过程的透明度,并缩短了响应时间。

通过本地控制功能,以太网IO模块可进一步提高工厂效率。配备此功能,功能模块能够不依赖远程控制面板而自省处理较小的应用程序。为此,模块自主地评估参数。只有在必要时才将信息传送到PLC。这种“分散的智能”提高了反应时间,减轻了上级系统的负担。结合多协议功能和创新的电源连接器,以太网IO模块是真正的效率增强器。


亮点一览

  • 单一模块,支持所有常见的以太网协议,实现进一步的机器标准化
  • 创新的M12电源连接器造就16A的电流能力,降低了安装成本
  • 完全密封的金属外壳
  • 内部集成网络服务器,更高透明度,流程更可靠
  • 分散的智能模块,保证了更快的反应时间并降低了通讯负荷

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅