2016年10月24日,倍加福宣布收购ecom仪器有限公司。ecom所提供危险区域工业级移动设备在全球市场范围内处于领导地位。作为行业的先行者,ecom自1986起就致力于防爆移动设备的开发,并成分展示了其技术的专长与诸多的创新能力。ecom也是在市场上第一个引入防爆手机、防爆4G智能手机和平板设备的制造商。
该公司位于德国阿萨姆斯塔特,向全世界提供基于坚固性、可靠性、防爆的移动手机硬件,(平板设备、智能手机、便携式数据采集设备),外围设备、智能软件,以及面向全球的应用支持。
除了扩充产品范围及防爆领域的能力以外,倍加福着眼于为我们的客户提供完整的价值增值链,ecom防爆移动设备及其完善的基础可以为围绕工业4.0注入新的解决方案。
ecom提供的“一站式”移动设备产品设计,用于恶劣工业环境的和具有潜在爆炸性危险环境中的。其四个核心的专业产品包括“移动计算”、“通信”、“测量与校准”和“手持式照明”。Ecom公司提供多种创新产品和行之有效的解决方案。每一个单一的解决方案均结合了严苛的安全特征并满足各种功能需求,具备符合用户不同应用领域所需要的认证。以下展示了其中一部分技术领先的移动防爆产品:
在危险区和非危险区,许多挑战需要克服。兼容的平板设备、外围产品及附件。这些聚焦于用户需求的解决方案确保在石油&天然气、炼厂、化工、制药以及其它危险工业领域移动设备的易用性,并使使用者成为真正意义的“移动工人”。这些防爆移动设备可以在全世界范围应用,适合各种恶劣环境,符合ATEX指令要求,可在Zone 1/21或Division 1区使用。
尤其是在工业4.0时代,企业和组织越来越认识到应用移动解决方案的能力对他们业务的影响。通过技术应用实现降低成本和提高效率的需求。ecom的移动电话、双向无线电对讲机和头戴式无线耳机,满足这些要求并使之实现在爆炸性环境无限制的沟通,由此在节省劳动力、提高生产力,数据质量和决策的速度和准确性上取得突破。