倍加福微型光电传感器R2/R3系列结合了四种外壳设计、三种感应模式和两种强大的技术。 当您为特定的应用选择传感器时,种类的多样性为您带来灵活度。 除了紧凑型的R2和R3系列外,扁平型的R2F和R3F系列适用于较小空间,且保证高精度的应用。 标准的产品设计还能节省成本、节省时间。
侧视型R2、R3系列以及扁平型R2F、R3F系列的微型光电传感器,只是其外形设计上有所不同。M2安装方式更节省空间;M3安装方式为标准系列。R2R3各个系列产品检测原理相同,从对射型、反射板型到背景抑制的漫反射型。另外该系列产品有两种光源可选:LED红光和DuraBeam Laser 激光。如此多样的传感器供您选择,在不到200毫米的紧凑空间中,R2/R3系列产品可帮您解决各种各样的应用问题。典型应用案例如下:
传统的微型传感器的前端配有塑料面板,而R2、R3系列光电传感器的前端,配备了耐磨、防静电的玻璃镜片。这样,传感器就可以安装在靠近移动部件之处。即使在有灰尘的环境中,R2/R3依然可靠工作。由于他们45°的电缆出线,光电传感器的安装更简便。
R2F、R3F系列代表了倍加福的微型光电传感器系列中的扁平外形。全新一代的DuraBeam激光光源,是一款非常扁平的激光传感器。创新的DuraBeam激光技术结合了LED和传统激光传感器的优点,确保了小部件检测的高精度。