Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

超声波传感器 UC-F77 系列 —— 一个系列适合所有应用

2021-02-01

倍加福超声波传感器 UC-F77 系列是一款集合了多样化功能的研发设计
倍加福超声波传感器 UC-F77 系列是一款集合了多样化功能的研发设计

倍加福的超声波在工业自动化领域是常青树。随着新型 UC-F77 系列推出,这款超声波传感器集合了多样化性能的新产品技术为客户带来各种优势,还可以为许多应用带来灵活的解决方案

产品经理 Carsten Heim:“在 UC-F77 研发过程中,我们团队意识到我们正在创造一款强大的产品。在如此紧凑的空间里把这么多功能集成在一起,这几乎不可能实现。这款强大的产品有宽面检测和窄面检测2种版本。对于这2种版本,它的小巧外形和检测距离同样令人印象深刻,高度 31mm,检测距离高达 800mm


小盲区,适用短距离可靠检测

即使在很短的检测距离,由于F77的特性使它表现仍然突出。Heim 解释道:”F77 盲区很小,这意味着即使目标物离传感器很近,也能被检测到。”另外,通过传感器上的按钮可以方便的设定检测距离,输出模式,输出逻辑,声锥宽度。由于 F77 在短距离和长距离检测的良好表现,以及紧凑的设计和很好的适应性,能够适用于各种应用。


先进的传感器功能,确保过程数据安全性

另一个具有竞争力的方面是过程数据的高可靠性:除了通过传感器本身或者 PactWare 软件精确调节声锥宽度,用户可以精确抑制来自障碍物的回波。F77 在如此小尺寸下也能够实现自动同步功能。这意味着在内同步或者外同步的情况下,可以实现多达 10 个传感器并排工作。这避免了传感器安装距离较近时的相互干扰,并且确保了非常短的响应时间。



自动同步功能可确保多达十个紧密安装在一起的 F77 超声波传感器可靠运行,而不会产生串扰。

集成IO LINK接口实现快速调试

通过控制面板实现快速调试以及显示有价值的诊断数据,这就是IO LINK实现的功能。Heim:”F77的特色就是功能种类多。F77所瞄准的客户是那些希望用一个传感器就能满足尽可能多的应用。


小结

  • 高度的适应性:一个传感器能满足各种应用环境
  • 精确和可靠:抗噪声能力强以及多重模式确保可靠性
  • 安装简单:紧凑的外形设计节省安装空间以及通孔和表面安装两种版本
  • 调试方便:通过按钮或者 PactWare 来调试
  • 参数化和控制:通过 IO-Link 和传感器器层通信

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅