Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

ENI58IL 增量型旋转编码器——基于蓝光科技,实现行业高级别应用精度

2018-03-21

ENI58IL基于蓝光科技的增量型旋转编码器
基于蓝光码盘扫描技术技术的标准型工业旋转编码器产品应用于多领域

倍加福此次推出的ENI58IL 增量型旋转编码器系列,引入了蓝光码盘扫描技术("BlueBeam" Technology)。基于该技术的标准型工业旋转编码器产品,在工作转速高达12000RPM时,依然实现高精度表现。这些,都要归功于蓝光LED发射器及相应的接收光耦组件,配合高性能传感芯片,实现了光的高效利用。


增量式旋转编码器信号质量新标准

“与传统的旋转编码器中使用的长波红外光相比,蓝光LED发射的蓝光具有更短的波长,在同样的码盘光栅刻线宽度下,能够实现更清晰的条纹影像,”倍加福全球产品部经理Stefan Horvatic解释说。基于该功能原理的革新,用户期望的高基准信号质量得以实现。“蓝光码盘扫描技术,使A、B通道输出信号的相位差及脉宽的波动幅度远远小于10%”Horvatic做出了补充解释。其所能达到的信号质量优于传统红外光技术的增量型旋转编码器的两倍以上。同时,由于高频采样不容易受到干扰,该蓝光技术编码器,在遇到强机械冲击和振动的情况下,可以仍然保持信号稳定。

ENI58IL编码器另一个技术优势是,额外使用了超越标准制造的码盘定标装配工艺;在其生产过程中,为保证码盘的精密插入,必须在显微镜下予以同轴等参数校准。这一过程不仅提高了产品应用的绝对精度,并且能够防止细微的偏差给客户造成的不可忽视的性能损失。



蓝光LED发射器及相应的接收光耦组件,配合高性能传感芯片,实现了光的高效利用

带轴承锁固设计的增量型旋转编码器

ENI58IL系列编码器,除了引入蓝光技术实现高精准测量外,在可靠性和耐久性上面也下足了功夫:轴承锁固设计,保护滚珠轴承,可承受更大轴力负荷;特制EMC保护电路,避免编码器强电磁干扰损坏。“目前,全球在售的大多数旋转编码器,一般仅仅符合CE标准的基础要求。我们的测试标准,四倍优于常规标准等级,保证产品在严苛挑战性应用条件下能够精准可靠运行。”Horvatic先生说。


多性能优势,集于一身

基于部件单片化模块化生产工艺,ENI58IL增量型旋转编码器,集成了十分广泛的特性优势;其轴型(实心轴、空心轴、半空轴)、法兰(夹紧法兰、伺服法兰、方型法兰)、电气连接方式(径向、轴向电缆或M23/M12连接头)有多种样式可供选择。“ENI58IL这一精密设计工业标准编码器系列的出现,代替了传统特制编码器设备满足特殊应用领域”,Horvatic先生强调。


产品特性

  • 蓝光码盘扫描技术:即使在高达12000RPM的极限转速下,仍可提供高应用精度
  • 抗强冲击振动、EMC增强型电路设计,为系统过程控制,提供可靠性
  • 轴承锁固、重载设计,抵抗更大轴负载,有效延长产品的服务寿命
  • 轴型、法兰、电气等多样化的连接方式,可为各种应用提供专有的更优化解决方案

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅