Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

位置编码系统 WCS 室外型 ——经久耐用的外壳内含成熟科技

2017-04-19

位置编码系统 WCS 室外型,具有一个防护等级达到 IP69的坚固外壳。
位置编码系统 WCS 室外型,具有一个防护等级达到 IP69的坚固外壳。

倍加福公司对现有的绝对位置编码系统WCS进行特别升级。基于光电对射原理的位置编码系统WCS,主要用于穿梭车和输送车辆的精确位置反馈。新版 WCS室外型,针对室外环境进行特别优化,适用于港口、海上设施、船舶或垃圾焚烧厂。

“在1989年,倍加福公司推出WCS系统,绝对位置定位系统。在过去的几十年里,我们始终把客户需求放在重要地位。新的室外版本突出了自动化技术方案同样可以应用于室外恶劣环境。如今,精确定位系统已经用于室外环境中,但对设备的要求明显高于室内典型的应用。”产品经理 Armin Hornberger。


高防护等级IP69的外壳

为了满足室外环境的苛刻的要求,WCS读头封闭在一个防护等级达到IP69的保护外壳内。保护外壳可以有效抵抗如盐水,盐水空气、酸或碱等腐蚀性物质。还提供了优良的抗冲击性能,例如树枝或冰雹降落可能造成的损害。

即使在降雪气候下或温度降至-40°C,WCS户外型因内置加热模块从而确保系统的平稳运行。因为保护外壳采用半透明材料,所以在日常操作中读头上的显示屏和状态指示灯依然清晰可见

 



WCS读头封闭在一个高防护等级的保护外壳内

具有多种通讯协议的位置编码系统

对于标准版本的WCS系统,用户已经非常熟悉。WCS室外型也继承了这些系统特性。该系统包括两部分组成,其一:读头和一个高防护等级的防护外壳;其二:编码尺,无接触式读取。即使在弯曲轨道,上坡,下坡或改变轨道,WCS系统都可以提供可靠的位置信息。

该系统的读头具有RS-485SSI通讯接口,或通过接口模块连接到相应地工业网络中,例如:Ethernet/ IP、PROFINET、EtherCAT。开放的通讯接口大大增加控制系统的灵活性。因为WCS室外型的外壳上有三个安装连接点,可适用于有空间限制的装置。


高性价比的升级 位置编码系统

WCS室外型兼容标准版本,有利于用户对现有WCS系统进行升级。Hornberger说:“WCS室外型是向下兼容的,通过额外附件,可以把标准版本的WCS系统升级到室外加强版。WCS室外型也可以应用于具有挑战性的室内环境,如镀锌厂或类似的化工应用。在任何情况下,WCS室外型使自动化过程更加的安全和易于操作。”


亮点一览

  • 成熟、值得信赖的高精度绝对定位系统
  • 提供可靠的位置信息,即使在弯曲,上坡,下坡或改变轨道
  • 多种通讯接口,大大增加系统的灵活性
  • IP69防护等级,适用于苛刻的室外环境,例如:港口,镀锌厂或起重机
  • 半透明保护外壳,使读头的状态指示灯和显示屏依然清晰可见

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅