Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

一往无前——适用移动设备的E1认证电感式接近开关

2017-09-19

适用移动设备的E1认证电感式接近开关
倍加福提供各种适用移动机械和汽车工业的E1认证电感式传感器…

 

无论是收割机、挖掘机、自卸式卡车或移动式起重机等工程机械移动设备都需要高可靠性安全性的传感技术解决方案。对于移动设备制造商而言,迫切的需求就是可以从单个供应商处获得契合实际应用的整套产品组合方案。

倍加福提供各种传感器、PUR接插件和DT/AMP系列连接器产品。凭借几十年的接近开关发明经验,其圆柱形外壳的电感式传感器系列,非常适合移动设备的应用需求。


全封装式电感传感器

倍加福DT连接器确保传感器安全可靠连接。
倍加福DT连接器确保传感器安全可靠连接。

具有E1认证的电感式传感器无需操作使用许可证,可允许直接安装在移动设备车辆上。采用热塑性外壳以及硅胶材质的后部导线和接口密封件,可以经受极端温湿度条件的考验,确保产品连接可靠耐用。强固坚韧的外观设计,可承受剧烈振动和机械冲击,密封性能优良,IP68高防护性等级

适用-40℃…+85℃很宽的温度范围,具有E1认证的接近开关确保EMC符合高标准要求,100%电气测试和机械环境测试,传感器所需符合的标准远远高于普通应用场合的标准,我们提供客户优质的产品,确保您的户外应用长久连续可靠。


低电压传感器

除了设计上具有的优势,倍加福E1认证的传感器在电气性能上也优于竞争对手的产品:当启用更大负荷的移动设备硬件产品(如云梯车或绳绞车),标准传感器因压降问题会引起信号不稳定,甚至导致传感器出现故障。

倍加福提供适用移动设备行业的特定电感式接近开关却不受其影响,因为它们只需5V电压就能正常工作,我们提供给传感器可靠运行的电源仅是一个传统车用蓄电池的容量即可。


3-线制EI电流输出传感器提供全新诊断功能

额外具有创新特性的电感式传感器系列提供高性能输出级应用,实现3-线传感器快速的线缆断路和短路的检测。甚至正常没有目标物的状态下(没有目标物感应的传感器)输出可监测电流信号变化。

强化的诊断能力简化移动机械上的电气维护工作。电流输出的传感器能便捷集成到上层控制系统中,传统意义的3线制电缆连接相比昂贵的总线或4线制电缆更节约成本。


亮点一览

  • 即使在恶劣的户外工况环境下,优质的机械和电气性能确保可靠运行
  • 具有E1认证的传感器可允许直接安装在移动设备车辆上
  • 产品系列丰富,可快速定制契合客户应用需求的优选解决方案
  • 高质量标准:所需符合的测试标准远远高于普通应用标准要求
  • 具有EI认证的传感器:增强的诊断功能,实现3-线制传感器快速的线缆断路和短路的检测
  • 具有EI认证的传感器:传感器电流输出能便捷集成到上层控制系统中

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅