Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

F99-Fusion 技术的新应用

2017-06-06

倍加福 F99-Fusion 开辟了许多新的应用 ...
倍加福 F99-Fusion 开辟了许多新的应用。

倾角传感器可用于多种应用,比如移动工作平台上的倾角检测。 但一旦有重力以外的力作用在传感器上时,测量就容易出错。倍加福 F99-Fusion 可以补偿外部加速度,确保精确测量,即使在动态应用中也是如此。F99-Fusion 开辟了许多新的应用,并提高了现有应用的效率。

F99-Fusion 通过E1和GL认证,也适用于越野和海洋应用。另外,这款新型的惯性测量单元具有极高的耐用性,是移动设备应用中倾角和加速度检测的理想解决方案。


斜坡上车辆转向角度极限的监测

倾斜度监测对重型车辆至关重要,比如轮式装载机、自卸车和叉车。车辆在斜坡上急转弯时,很容易发生翻车。F99-Fusion 可对车辆的倾斜度进行360°监测,利用传感器提供的数据来限制车辆在斜坡上的转向角度,从而防止车辆倾斜,且不受车辆加速、制动和转弯的影响。 由于采用了智能传感器融合算法,F99-Fusion 可以补偿外部加速度,能够提供精确的倾斜角度,可靠地防止事故发生。

车载秤的精确测量

节省时间和节约资源在任何行业都很重要。车载秤可直接在移动设备上计算负载重量,他们用在大型货运港口的货轮上和现代轮式装载机上,直接在铲斗中检测物料的重量。精确的重量检测通常需要短暂的停工。但任何时间的浪费都是昂贵的,因此往往会接受测量误差,而不会因称重而停止装货。F99-Fusion 无需暂停装载即可进行重量测算。它可对外部加速度进行补偿,因此能够精确地检测重量,而无需浪费任何时间,即使在动态应用中依然如此。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅