Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

测量辊轴直径、检测织物断裂的超声波传感器

应用

自动化包装过程中,物料不断地通过众多滚轴被控制引导到适当的位置。取决于包装产品的不同,物料在大小、颜色和表面材质上也显著不同。

还有许多要素会导致传输错误,如滚轴、保温盘、轴边缘等。即使安装空间受限,传感器必须不受外部干扰影响并能检测任何种类的材质,来确保高效可靠的处理。

目标

例如在包装巧克力的设备中,产品托盘沿着传送带移动。在这个过程的不同阶段,不同的物料包括透明薄膜、黑色羊皮纸和光滑胶粘标签从辊轴上分配过来。在所有辊轴上剩余物料的数量必须时刻监控,并检测出破损。无论物料颜色和表面材质如何,传感器必须能够精确检测。


解决方案

 

超紧凑的UC-F77系列超声波传感器适用所有应用场合。通孔和表面安装两种版本都可以用来测量辊轴直径。根据辊轴的尺寸需要不同的声锥宽度。UC-F77能调节声锥宽度,抑制来自干扰物的回波。每个辊轴可以选择相对合适的宽度,避免辊轴和其他因素导致的不必要反射。例如产品UC250-F77可以在不检测轴边缘的条件下,测量出5cm宽的辊轴直径。

狭窄的声锥宽度也有利于检测辊轴间的物料破损,甚至很短的检测距离,UC-F77也可以检测出破损。即使物料辊轴间距离很近,自动多重模式可以防止传感器间的相互干扰。

优点

超紧凑的UC-F77系列超声波传感器,适用空间受限应用和现有机器设备改型这两种情况。不论物料大小、颜色或表面材质,传感器可以有效测量辊轴直径并检测出物料的破损。传感器的自动同步功能防止传感器间的相互干扰,并确保测量的可靠性。IO-Link简化了参数化的数据并增强传感器通讯。


亮点一览

  • 物料精确检测,诸如难以加工的透明薄膜
  • 声锥宽度可调,抑制不必要的回波干扰
  • 抗噪声能力强,多重模式确保高可靠性
  • 紧凑的外形设计节省安装空间,提供通孔和表面安装的两种版本
  • 通过IO-LINK与传感器层通信

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅