Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

创新 DuraBeam 激光技术 实现小尺寸大精度

2021-02-01

采用 DuraBeam 激光技术的微型光电传感器

微型光电传感器的 R2,R3,R2F 和 R3F 系列
DuraBeam 激光技术的微型光电传感器

由于没有完全一样的应用,微型光电传感器的 R2,R3,R2F 和 R3F系列提供了不同传感器的更多选择。基于四种外形设计,三种检测原理,两种光源技术——包括创新的 DuraBeam 激光技术,为特定应用选择理想的传感器解决方案。下文为您解读关于DuraBeam 的特点,并展示如何使用这一技术提高效率。


DuraBeam——优势结合,实现精确测量

传统激光技术十分精准,但与 LED 光源传感器相比,耐用性较差、温差范围较低。全新的 DuraBeam 技术小尺寸的外形设计中实现激光传感器和 LED 光源光传感器优势的结合。

称之为强大的技术是因为它更长的使用寿命令人印象深刻,还能为用户提供在升高到 60℃ 的环境温度情况下使用提供了新的可能性。DuraBeam 技术也使用不同于传统激光电传感器的光斑。传感器通过小、亮、圆的光斑能独立校准,精确测量微小目标物


更高效的应用

DuraBeam 激光技术已用于整个 R2 和 R3 系列微型光电系列传感器——也包括扁平型 R2F 和 R3F 系列。使用这些激光传感器,就可以用灵活、经济、高效的方式解决各种应用场景。



DuraBeam 激光传感器提高设备的吞吐量并加快设备的高效运转。

此应用程序显示装配 PCB,而微小的电子元件就安装在 PCB 中。制造过程中需要传感器精确可靠地检测出这些微小元件。传统 LED 光源传感器要求每块元件之间有较大的空隙。DuraBeam 激光传感器因光斑小、响应时间快,元件间只需要较小的空隙。这样可以将物料项目紧密排放,便于快速有效地检测。


DuraBeam 激光技术亮点

  • 更长的使用寿命
  • 检测微小目标物的高精度
  • 更高的工作温度范围可达 60℃
  • 小于 200mm 的有限空间内,也能高效运行的小外形设计