Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

F99-Fusion惯性测量单元可实现更高效的车载秤

动态运动过程中可靠的倾角监测


F99-Fusion可提高动态应用的效率。

应用

车载称重系统用于计算移动设备上物料的重量。现代轮式装载机或港口起重机计算直接装载在吊斗或起重机上的物料重量。与传统秤不同,不需要集中称重位置。负载称重直接在移动设备位置进行。


目标

在移动设备上计算重量时,由于外部加速度的影响,常常会产生测量误差。车辆的制动、加速或弯道行驶都可能会影响测量。为了防止测量不正确,车辆必须在完全停止后才能准确计算重量。出于时间和经济上的考虑,我们并不采用这种方式。我们的目标是补偿此类干扰并优化车辆行驶过程中的重量检测。


解决方案


加速度传感器和陀螺仪的智能组合确保F99-Fusion能够补偿外部加速度,并且可以进行高精度的倾角测量。使用该加速度补偿倾角数据,可以在进行中的工作过程中无延迟地进行重量计算。

产品优势

F99-Fusion适用于户外应用。
F99-Fusion适用于户外应用。

采用智能传感器融合算法,惯性测量单元F99-Fusion确保了精确的分散重量计算。F99-Fusion专为户外使用(IP68/69K)和在公共道路运输中使用(经过E1和GL认证)而开发,适用于各种应用。这大大提高了整个过程的效率。


产品特性

  • 多方向加速度补偿可实现快速、精确和动态的倾角测量
  • 多种测量输出,实现完全的应用灵活性
  • IP68/IP69K 防护等级和防护性安装支架,为户外应用提供了更大的耐用性
  • 经过E1和GL认证,可用于越野和航海应用