Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可以把按钮盒轻松集成到AS-Interface

2018-03-07

CB10模块造就全新可能

AS-Interface CB10模块
AS-Interface CB10模块

AS-Interface网络有各种各样的模块、电源、中继器、主站模块和网关。但是,具有AS-Interface接口的按钮,其范围有限,无法一直满足用户的需求。为了解决这个问题,倍加福开发出CB10模块,可以将按钮键控开关轻松集成到AS-Interface网络。这样,用户就可以灵活选择各种按钮并集成到AS-Interface网络中,以便适配他们的应用。


灵活简易安装

紧凑型的AS-Interface CB10模块,可以轻松安装在现有的按钮盒内或面板后方。创新的热熔制造工艺可以不需要注模就完全包裹电子元件。其结果就是非常紧凑的外形设计,仅36 mm x 40 mm x 10 mm ,容易适应小型按钮盒子。热熔胶技术同时也保护CB10的电子器件,提供高质量耐冲击的外形。



紧凑型的AS-Interface CB10模块,可以轻松安装在现有的按钮盒内或面板后方。

CB10模块可以把按钮快速集成到AS-Interface系统,采用双面胶条,安装便捷。利用压接端,该模块提供灵活性和直接连接性。彩色编码引线确保功能分配的快速明确。状态诊断的LED指示灯和附加标记的导线为正确安装和操作提供了另一种优势。


彩色编码引线和LED指示灯确保正确安装。

模块化解决方案

倍加福这款紧凑型的AS-Interface CB10模块为用户提供了一个适应紧凑空间中使用的,灵活的模块化解决方案。用户可以根据应用,将各种机械按钮、开关和面板很容易地集成到AS-Interface网络中。此外,开关盒子和面板可以简单预装,允许OEM提供现成的连接解决方案。CB10还能从AS-Interface网络中直接提供电源给按钮和开关,不需要额外的电源供给


产品亮点

  • 36 mm x 40 mm x 10 mm紧凑外形设计,轻松集成到小面板中
  • OEM利用预接线模块在工厂制造时预装按钮面板,并将它们直接连接到应用中
  • 带压接端的彩色编码引线确保正确安装
  • 为了保护电子,采用热熔胶技术提供紧凑坚固耐用外壳的创新制造

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。